Motoare pas cu pas cu șurub de acționare drylin E

Soluție autonomă cu sau fără encoder

Motor pas cu pas cu cabluri de conectare, decupat.

Dimensiunea de instalare NEMA 11

  • Dimensiunea flanșei: 28mm
  • Cuplu de fixare: 0.1Nm
  • Sarcina axului, axială: 50N
Motor pas cu pas cu conector și cabluri vizibile.

Dimensiunea de instalare NEMA 17

  • Dimensiunea flanșei: 42mm
  • Cuplu de fixare: 0.5Nm
  • Sarcina axului, axială: 100N
Motor pas cu pas compact cu flanșă frontală și conector plug-in.

Dimensiunea de instalare NEMA 23

  • Dimensiunea flanșei: 56mm
  • Cuplu de menținere: 2.0Nm
  • Sarcina axului, axială: 500N

De ce motoarele Drylin E?

Gata de expediere în 24 de ore

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Căutator de produse drylin E

Motor și roți dințate ca simbol pentru căutarea produselor și consultanța de specialitate.

Pentru motoare electrice

Simbol cu roți dințate pentru tehnologia de acționare.

Pentru acționări liniare electrice

Pentru motoare cu șurub de plumb

Serviciul nostru oferă

Sisteme de control al motorului drylin E

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață de utilizare simplă și intuitivă
  • Compatibil cu sistemele de control industrial
  • Pentru toate axele liniare drylin
La sistemele de control al motoarelor

Programe de eșantionare drylin E

  • Descărcați programe cu parametrizare master/program de control d & are dryve
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computerele cu o singură placă/plăcile de dezvoltare obișnuite
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
La programele de probă

S-ar putea să vă intereseze și:

Două jumătăți de cuplaj pentru un cuplaj de arbore, pe fundal alb.

Cuplaje cu fălci drylin E

  • Cu carcasă pătrată sau rotundă
  • Amortizare a vibrațiilor
  • Interval de temperatură de la -30 °C la +100 °C
  • Duritate Shore 98SH A
Două reductoare igus cu flanșă și arbore.

Cutii de viteze cu motor drylin E

  • Cutie de viteze planetară pentru motoare pas cu pas igus NEMA 23 și 34
  • Cuplu motor crescut
  • Cuplu de reținere mai mare al frânei
  • Două dimensiuni de instalare
  • Rapoarte de reducere de 3 și 5 disponibile
Tehnologie liniară igus cu elemente de ghidare și mecanism cu arc.

Drylin E axe cu șurub de ghidare

  • Dimensiuni de instalare diferite
  • Diferite versiuni cu arbori rotunzi sau șină
  • Pentru reglare electrică sau manuală cu ajutorul roții de mână

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță