Modificarea limbii :
Datorită specificațiilor lor tehnice și conformității cu reglementările relevante, rulmenții netezi iglidur A181 sunt predestinați pentru aplicații în tehnologia alimentară. Comparativ cu iglidur A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, rezistența la temperaturi și medii, iglidur A181 este mai potrivit în ceea ce privește rezistența la uzură în majoritatea cazurilor.
| Specificații tehnice descriptive | ||
|---|---|---|
| Rezistență la uzură la +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la uzură |
| Rezistență la uzură la +90 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Rezistență la uzură la +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Proprietatea diapozitivelor | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coeficient de frecare, dinamic, față de oțel: µ 0,10 - 0,21 |
| Rezistență la uzură sub apă | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Rezistența mass-media | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la mediu |
| Rezistență la presiuni pe muchie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Rezistent la șocuri și sarcini de impact | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Rezistența la murdărie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung de +90°C permite o gamă largă de aplicații în sectorul alimentar. Rezistența la compresiune scade odată cu creșterea temperaturii. Atunci când se iau în considerare temperaturile, trebuie luată în considerare căldura de frecare suplimentară din sistemul de rulmenți. La temperaturi de peste +60°C, se recomandă securizarea suplimentară.
Informații suplimentare privind temperaturile
| min. temperatura de aplicare | Temperatura superioară de aplicare, pe termen lung | Temperatura superioară de aplicare, pe termen scurt | În plus, asigurați axial de la |
|---|---|---|---|
| - 50 °C | +90°C | +110°C | +60°C |
iglidur A181 a fost dezvoltat pentru viteze de suprafață reduse. Sunt permise viteze maxime de până la 0,8 m/s (rotație) și, respectiv, 3,5 m/s (liniar) în timpul funcționării uscate continue. Valorile din tabel indică limitele la care se produce o creștere până la temperatura continuă admisibilă ca urmare a frecării. În practică, aceste limite nu pot fi întotdeauna atinse din cauza efectelor reciproce.
Vitezele de suprafață ale diferitelor materiale iglidur
| Viteze maxime ale suprafeței [m/s] | Rotativ | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| Pe termen lung | 0,8 | 0.6 | 3.5 |
| Pe termen scurt | 1,2 | 1.0 | 5.0 |

Diagrama 01: Valori pv admisibile pentru rulmenții netezi iglidur A181 cu o grosime a peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel la +20°C, montați într-o carcasă de oțel
X = Viteza suprafeței [m/s]
Y = Sarcina [MPa]
Odată cu creșterea temperaturii, rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur A181 scade. Diagrama 02 arată această relație inversă. Presiunea de suprafață maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la proprietățile tribologice. Diagrama 03 arată deformarea elastică a iglidurului A181 sub sarcini radiale.
Coeficientul de frecare și rezistența la uzură variază în funcție de parametrii de aplicare (diagramele 04 și 05). Pentru rulmenții netezi iglidur A181, modificarea coeficientului de frecare µ are un efect redus asupra vitezei de suprafață și a finisării suprafeței arborelui.
Coeficientul de frecare față de oțel (Ra = 1µm, 50HRC):
| iglidur A181 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficient de frecare μ | 0.10 - 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
Diagrama 06 prezintă rezultatele testării diferitelor materiale de arbori cu rulmenți netezi din iglidur A181. În industria alimentară se acordă o atenție deosebită tipurilor de arbori rezistente la coroziune. Diagrama 06 arată că se pot obține rate de uzură foarte scăzute în combinație cu acești arbori. La fel ca în cazul multor materiale iglidur, rata de uzură crește cu parametri identici în rotație (diagrama 07).
Rulmenții iglidur A181 pot fi utilizați într-o gamă largă de condiții de mediu și în contact cu numeroase substanțe chimice. Tabelul oferă o prezentare generală a rezistenței chimice a rulmenților iglidur A181 la temperatura camerei.
Toate datele la temperatura camerei [+20 °C], + rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Hidrocarburi | + |
| Combustibili | + |
| Alcaline puternice | + până la 0 |
| Acizi puternici | - |
| Alcaline diluate | + |
| Acizi diluați | 0 până la - |
Rulmenții iglidur A181 sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (minimă recomandată h9). Rulmenții sunt proiectați pentru a fi montați prin presare într-o carcasă prelucrată la o toleranță H7. După asamblarea într-o carcasă de dimensiune nominală, diametrul interior al rulmentului se ajustează automat la toleranțele E10.
Toleranțe importante în conformitate cu ISO 3547-1 după presare:
| Diametru d1 [mm] | Locuință H7 [mm] | iglidur A181 rulment simplu E10 [mm] | Arbore h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | +0,000 +0,010 | +0.014 +0.054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 până la 6 | +0,000 +0,012 | +0.020 +0.068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 până la 10 | +0,000 +0,015 | +0.025 +0.083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 până la 18 | +0,000 +0,018 | +0.032 +0.102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 până la 30 | +0,000 +0,021 | +0.040 +0.124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 până la 50 | +0,000 +0,025 | +0.050 +0.150 | -0,062 +0,000 |
| >50 până la 80 | +0,000 +0,030 | +0.060 +0.180 | -0,074 +0,000 |
| >80 până la 120 | +0,000 +0,035 | +0.072 +0.212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 până la 180 | +0,000 +0,040 | +0.085 +0.245 | -0,100 +0,000 |
✓ 38 de rulmenți din plastic realizați din cele mai importante materiale iglidur
✓ Șabloane pentru găsirea materialului perfect pentru aplicația dvs.
✓ Catalogul tehnologiei rulmenților iglidur


În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h