O bandă transportoare mută piese ambalate într-o fabrică de materiale pentru contact alimentar.

materiale iglidur pentru contactul cu alimentele


iglidur A160 - "alimente" rulment cu rezistență ridicată la medii (până la +90°C)

  • În conformitate cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Rezistență ridicată la medii
Granulat albastru pentru prelucrarea materialelor.

iglidur A180 - alimentele universale

  • Produsul multifuncțional conform FDA
  • Materialul iglidur® A180 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA)
  • Rezistență bună la medii
  • Potrivit pentru zonele umede
Granule albe ca o grămadă de material.

iglidur A181 - rulmentul universal pentru contactul cu alimentele

  • Rulmentul universal pentru contactul cu alimentele
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Aplicabilitate universală
Granule albastre din material iglidur A181.

iglidur A200 - "clasic alimentar" pentru viteze mici

  • Conform FDA pentru viteze reduse
  • Materialul iglidur A200 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA)
  • Potrivit pentru contactul direct cu alimentele
  • Funcționează cu viteze reduse
Granulat alb din material iglidur A200.

iglidur A500 - specialistul în medii și temperaturi

  • Alergătorul de anduranță pentru temperaturi ridicate în sectorul alimentar
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Rezistă la temperaturi cuprinse între -100°C și +250°C
  • Fără PTFE și testat pentru PFAS dăunătoare ➔ Mai multe informații
Granulat bej, într-un morman pe fundal alb.

iglidur AX500 - disipativ și rezistent

  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Rulment simplu extrem de rezistent la medii, cu flexibilitate ridicată
  • Rezistent la uzură și medii
  • Rezistență chimică ridicată
  • Rezistă la temperaturi cuprinse între -100°C și +250°C
Granulat negru din material iglidur AX500.

iglidur T220 - pentru industria tutunului

  • Potrivit pentru industria tutunului, conform FDA
  • Fără ingrediente care nu sunt dorite sau interzise în industria tutunului
  • Materialul iglidur® T220 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA)
  • Liber de lubrifiere și întreținere
Granulat din material deschis la culoare pe fundal alb.

iglidur UW160 - adecvat pentru contactul cu apa potabilă

  • Conform KTW, adecvat pentru contactul cu apa potabilă
  • Extrem de rezistent la uzură în timpul funcționării continue în medii lichide
  • Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
  • Rezistență bună la medii
Material granular iglidur UW160 într-un morman gri.

Cutie de mostre iglidur improves cu mostre de lagăre și panouri comparative.

Cutie de probă gratuită pentru rulmenți netezi

Bucșe iglidur sub lupă.

Cum funcționează materialele iglidur

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță