iglidur® G - Date despre material

Cele mai importante specificații dintr-o privire

  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent în special la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai în conformitate cu DIN EN ISO 846
  • Comportament la ceață în conformitate cu DIN 75201-B
  • Echivalent CO2: disponibil pe bucată
iglidur G cu valori pentru temperatură, presiune superficială, frecare, uzură și indice de preț.
  • Atunci când este nevoie de un rulment economic cu performanțe complete
  • Pentru viteze de suprafață mici până la medii
  • Atunci când rulmentul trebuie să funcționeze pe arbori din materiale diferite
  • Pentru mișcări de pivotare și rotație
Viteza maximă a suprafeței
m/sRotativOscilantliniar
permanent10,74
Pe termen scurt21,45

Frecarea și uzura

iglidur® GuscatUnsoriUleiApă
Coeficienți de frecare µ0.08 - 0.150.090.040.04

Materialele arborelui

Diagramă cu bare cu valorile A până la G, unde F este bara cea mai înaltă, iar A cea mai joasă.
Grafic liniar cu două curbe: A crește puternic până la 200, B crește mai lent până la aproximativ 85.

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm]Arbore h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Locuință H7 [mm]
până la 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 până la 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 până la 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 până la 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 până la 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 până la 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 până la 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 până la 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 până la 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Specificații suplimentare

rezistență chimică:
MediuRezistența
Alcooli+ până la 0
Hidrocarburi+
Unsori, uleiuri fără aditivi+
Combustibili+
Acizi diluați0 până la -
Acizi puternici-
Alcaline diluate+
Alcaline puternice0
Rezistență tranzitorie specificăRezistența de suprafață
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Domenii de aplicare tipice

Combină pe un câmp de cereale.

Inginerie agricolă

Un rând de mașini parcate într-o parcare.

Automobile

Trei încărcătoare pe roți mută pietriș pe un șantier.

Mașini de construcții

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță