Rulmenți de alunecare fără întreținere pentru sarcini grele și compozit din fibre

Pe un șantier apar o țeavă mare rulată și utilaje, cu logo igus, TX2 și KMI pentru târgul virtual.

Conceput pentru sarcini foarte mari

Ce veți găsi pe această pagină

De aceea, beneficiați de avantajele lagărelor compozite igutex și ale bucșelor iglidur

Economisiți timp și bani

Lubrifiere fără pierderi

Conceput pentru sarcini mari


Bucșele noastre din compozit cu fibre igutex de înaltă rezistență

Bucșă de alunecare igus din igutex, cu fundal eliminat.

igutex TX1

Lagăr alunecător igutex TX3 din plastic.

igutex TX3

Ce este special la rulmenții igutex cu fibre compozite?

Rulment igutex în structură, cu detalii numerotate în fața unui camion basculant.

1 Strat de alunecare

2 Stratul de bază

Aici se utilizează bucșele din compozit cu fibre de la igutex

Sarcini pulsatorii? Nicio problemă.

Componente iglidur pe o remorcă agricolă cu sistem de împrăștiere.

Costuri reduse la minimum

Macara RTG în terminalul de containere la apus, cu brațe luminate și containere stivuite.

Fiabil chiar și în condiții de murdărie și praf 

Vehicul de teren pe șenile transportă un container albastru pe teren accidentat.

20 tone încărcătură și apă sărată

Macaraua în formă de A ridică piese grele de navă în port.

Document informativ pe tema bucșelor în aplicații de capacitate mare

Broșură Heavy Duty cu copertă, fotografie a unei mașini și o dublă pagină cu infografic.

Lagăr din plastic și pentru sarcini grele

  • Discuții cu experții noștri în dezvoltare
  • Prezentare generală a materialelor cu bucșe pentru sarcini grele
  • Cum funcționează materialele iglidur și igutex
  • Lubrifierea – o provocare pentru industrie
  • Dezvoltarea de produse durabile
  • Rezultatele testelor efectuate pe diverse tipuri de bucșă
  • exemple practice de aplicații
Whitepaper despre lagărele alunecătoare și punctele de lagăr fără lubrifiere, cu pagini și exemple de produse.

Puncte de sprijin fără lubrifiere în utilajele de construcții

  • Funcții importante ale lubrifierii la lagărele de alunecare
  • Motive pentru trecerea la lagăre de alunecare fără lubrifiere
  • Diferențiere: lagărele alunecoase iglidur fără lubrifiere vs. lagărele metalice lubrifiate
  • Cum funcționează lagărele de alunecare cu auto-lubrifiere
  • Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când treceți la lagăre de alunecare cu funcționare uscată

Bucșele noastre rezistente iglidur, realizate prin turnare prin injecție

Bucșă glisantă iglidur cilindrică din plastic.

iglidur Q3E – bucșă pentru sarcini mari, destinată dimensiunea lotului

Bucșă de alunecare din plastic.

Bucșă iglidur SG03 cu etanșare din fetru

Bucșă glisantă iglidur Q2 decupată pe fundal alb.

Bucșă iglidur Q2 pentru capacitate mare de sarcină

Ce este special la rulmenții iglidur?

Rulment igutex Q3E pentru utilaje de construcții în sol, cu detaliu evidențiat.
Un tractor încarcă pământ într-o remorcă, cu o piesă de țeavă cilindrică în prim-plan.

Fără întreținere în condiții de vânt și vreme

Șasiul pe șenile al unui vehicul este acoperit puternic de noroi.

Durată de viață prelungită a sistemului de șenile

Excavator cu macara specială ridică o cupă pe un șantier.

Nici o problemă cu sarcini mari

Mașina de prelucrare a solului Lemken Karat 9 lucrează pe câmp.

Timp de întreținere economisit


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță