Scântei de sudură în timpul prelucrării metalului.

Ce pot face materialele iglidur® pentru temperaturi mari?

  • Până la 150MPa static
  • Pentru temperaturi de la -100°C la +250°C în funcționare continuă
  • Rezistență chimică universală
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Rezistență ridicată la compresiune
Granulat negru de material pe fundal alb.
  • Durată de viață de până la șase ori mai mare decât cea a iglidur® X
  • Temperaturi de funcționare continuă de până la +250°C
  • Îmbinare prin presare cu până la 50% mai mare decât iglidur® X
  • Rezistență ridicată la compresiune
Granulat negru pentru aplicații de material.
  • Rezistent la uzură și impacturi chiar și atunci când este supus la sarcini și temperaturi ridicate
  • Foarte rezistent la uzură, în special sub sarcini mari
  • Rezistență termică ridicată
  • Pentru sarcini extreme
Material granular iglidur Z.
  • Rezistență extremă la uzură atunci când este combinată cu arbori moi și temperaturi ridicate de până la +200°C
  • Rezistență chimică bună
  • Flexibilitate ridicată
Granulat de material pentru iglidur V400.
  • Rezistă la temperaturi continue de până la +180°C
  • Rezistență ridicată la medii
  • Fără coroziune
  • Potrivit pentru medii umede
Granule din material alb.
  • Pentru utilizare sub apă la temperaturi ridicate
  • Pentru mișcări rapide și continue
  • Fără lubrifiere și întreținere
Granulat de material cu granule de plastic negre.
  1. Temperatura maximă de aplicare pe termen lung
  2. Presiunea de suprafață maximă recomandată la +20°C
  3. Cea mai bună combinație pentru p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță