Module liniare din oțel inoxidabil SHT drylin®

Robuste, fără coroziune și rezistente la substanțe chimice

Îmbunătățirea tehnologiei

  • Configurabile individual
  • Rezistente la substanțe chimice
  • Design robust
  • Cu componente din oțel rezistent la coroziune AISI 303, AISI 316 și AISI 316Ti
  • Alegerea rulmenților drepți: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = Conform FDA; glidur® X = Temperatură ridicată

Dimensiunile de instalare ale modulelor liniare SHT-ES din oțel inoxidabil

Modul liniar din oțel inoxidabil drylin® SHT cu dimensiunea de instalare 08
  • Lungimea căruciorului: 65mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 8mm
Modul liniar din oțel inoxidabil - drylin® SHT cu dimensiunea de instalare 12
  • Lungimea căruciorului: 85mm
  • Lungimea maximă a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 12mm
Modul liniar din oțel inoxidabil - drylin® SHT cu dimensiunea de instalare 20
  • Lungimea căruciorului: 130mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm
Modul liniar din oțel inoxidabil - drylin® SHT cu dimensiunea de instalare 30
  • Lungimea căruciorului: 180mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1500mm
  • Diametrul arborelui: 30mm

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Material șurub de acționare drylin® și design șurub de acționare

Designul șurubului de ghidare

Motor pas cu pas pentru module liniare igus®

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Garnituri de bucșe igus®

Materiale pentru rulmenți

Configurate, proiectate și comandate în doar câteva minute

Mai multe axe liniare din oțel inoxidabil

Axă liniară SHT din oțel inoxidabil cu unitate cu șurub de acționare
  • Conform FDA
  • Pentru spălare
  • Spații largi
Axă liniară din oțel inoxidabil cu unitate cu șurub de acționare
  • Material selectabil al palierului simplu
  • În conformitate cu FDA, cu rulment simplu iglidur A180
  • Rulment iglidur X pentru temperaturi ridicate, funcționează până la +250°C
Axe cu șurub de acționare cu motor
  • Înălțimea sistemului plat de 40mm
  • Lungimi de cursă de până la 2000mm
  • fără coroziune datorită oțelului inoxidabil 304 SS și 316

Accesorii tehnice drylin® - elemente de control

Nu toate oțelurile inoxidabile sunt la fel

Principiul: „alunecare în loc de rostogolire”

Materiale bucșelor pentru axe liniare din oțel inoxidabil de la igus

Exemple de aplicații ale clienților

Instalație pentru inspecția vizuală a componentelor

Test rapid și fiabil & măsurare

Tehnologia de acționare la o unitate de preluare a comenzilor

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

AWB

Mai multe exemple de aplicații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță