Modificarea limbii :
Amortizarea vibrațiilor, rezistența la uzură și absența absolută a coroziunii și a întreținerii: aceste proprietăți permit rulmenților noștri din plastic să își demonstreze punctele forte nu numai în cazul bicicletelor de munte și de marfă, ci și în diverse alte vehicule ușoare și accesorii pentru biciclete. Printre acestea se numără numeroasele puncte de pivot ale bicicletelor pliabile, cărucioarelor și suporturilor pentru biciclete, unitatea de control a bicicletelor pentru copii și a scuterelor electronice sau reglarea înălțimii în standurile de asamblare a bicicletelor.


În mod ideal, suficient de mici pentru a călători gratuit cu trenul ca bagaj sau pentru a fi depozitate în mașină pentru a economisi spațiu: bicicletele pliabile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă odată cu schimbarea mobilității - cu mai puțină greutate, mai mult confort și o tehnologie de pliere sofisticată care este rapidă și ușor de utilizat. Pentru numeroasele articulații din mecanismul de pliere, oferim bucșe din plastic de înaltă performanță rezistent la uzură, precum cele din materialul iglidur J3, o alternativă ușoară și fără coroziune la rulmenții metalici, care nu necesită lubrifiere sau întreținere. Deschidere și închidere, des și pe o perioadă lungă de timp, fără scârțâit sau zăngănit.

Rulment simplu iglidur J3

Fără joc al rulmenților, fără relubrifiere: iglidur în bicicleta de munte pliabilă
Compania austriacă Tonkel Om handmades din Salzburg a dezvoltat o bicicletă de munte care poate fi pliată la o dimensiune de ambalaj de 75 x 34 x 25 cm în doar 90 de secunde, fără niciun fel de unelte. Pentru numeroasele puncte de sprijin din mecanismul de pliere, dezvoltatorii au căutat un material de sprijin elastic, rezistent la uzură, care să fie cât mai ușor posibil și rezistent la toate tipurile de efecte ale intemperiilor. bucșele iglidur sunt soluția perfectă ...

De asemenea, sunt utilizate în capul de direcție și ca suporturi de fund la bicicletele pentru copii. iglidur J3 plain bearing successfully in use. Motivul este simplu: sunt robuste, rentabile și rezistente la umiditate, murdărie și impacturi - specificații ideale dacă ne gândim că o bicicletă pentru copii nu numai că este expusă la tot felul de condiții meteorologice, dar și că se răstoarnă sau ajunge într-o baltă sau în nisipul de pe un loc de joacă. Sunteți scutit de problemele cu rulmenții cu bile convenționali, care devin șubrezi din cauza pătrunderii murdăriei, a pierderii lubrifiantului și a ruginei.

Rulment simplu iglidur J3

bicicletei Trike Încă o nișă, dar din ce în ce mai populare: bicicletele culcate, în special cele cu trei roți, sunt probabil cel mai confortabil mod de a merge pe bicicletă. În funcție de utilizarea preconizată și de teren, există acum mai multe tipuri pe piață, inclusiv suspensii cu arc și acceleratoare agile pentru terenuri accidentate off-road. rulmenții netezi iglidur G sunt mici, ușori, rezistenți la murdărie, apă și șocuri și, cu aceste proprietăți, sunt utilizați cu succes, printre altele, în suspensiile cu arc ale roților din față.

Rulmenți netezi iglidur G

Mic, ușor, robust: rulmenți iglidur în trike-ul de la Azub
Cu "Trike of the Year", AZUB Bike și-a asigurat un premiu prestigios pentru TRIcon 26 cu o furcă spate inovatoare în 2015. Acesta utilizează, de asemenea, componente de înaltă performanță, cum ar fi titanul de grad 5 de înaltă rezistență în suspensia față. Acesta este completat de rulmenți din plastic cu funcționare uscată din iglidur G. Rulmentul complet nu numai că nu necesită lubrifiere sau întreținere, dar este și rezistent la praf și murdărie, astfel încât are o durată lungă de viață. Spre deosebire de rulmenții netezi și cu bile metalici, acesta este rezistent la coroziune, la o fracțiune din greutate.

De câțiva ani, trotinetele electrice, în special cele de închiriat, au cucerit orașele. Conduse pe vânt, pe vreme rea și pe terenuri diferite, cu utilizatori diferiți care nu le manevrează întotdeauna cu grijă, trotinetele trebuie să reziste la multe. Cu rulmenții noștri netezi fără lubrifiere, costurile de întreținere pot fi reduse, iar scuterele nu trebuie scoase din uz pentru întreținerea rulmenților, ceea ce crește eficiența utilizării lor. Autonomia bateriei beneficiază de greutatea redusă a rulmenților noștri. Bucșele din material iglidur E sunt deosebit de potrivite pentru furcile cu suspensie, ele amortizează vibrațiile și nu au aproape niciun efect de stick-slip. Pentru utilizarea în head tube, vă recomandăm rulmenții noștri iglidur Q cu rezistență ridicată.

Rulmenți netezi iglidur E

Rulment simplu iglidur Q

Frânele în V sunt frânele clasice pentru biciclete, deoarece sunt ușoare, rentabile și ușor de reparat și întreținut datorită designului lor simplu. În ceea ce privește întreținerea, vă puteți lipsi, cel puțin la punctele de sprijin, dacă folosiți bucșele noastre din plastic cu funcționare uscată, care amortizează vibrațiile, sunt rezistente la intemperii și ușoare. Pentru utilizarea la frânele V-brake, precum și la frânele clasice cantilever , iglidur J este materialul perfect.

Rulment simplu iglidur J

Persoanele care repară frecvent biciclete folosesc standuri de asamblare pentru a fixa bicicleta în siguranță la o înălțime de lucru confortabilă. Pe lângă modelele simple, există și versiuni high-end reglabile electric care oferă, de exemplu, mecanicilor din ateliere posibilitatea de a ridica biciclete grele, cum ar fi bicicletele electronice, într-un mod care să le fie ușor pe spate. Diferite produse igus sunt utilizate cu succes în astfel de platforme de ridicare: sisteme de șine liniare drylin fără lubrifiere și fără întreținere, cabluri elastice chainflex, care sunt fabricate special pentru aplicații în mișcare, și lanțuri electronice compacte din seria E2, care asigură o durată de viață deosebit de lungă pentru cabluri.

Ghidaj liniar drylin W

e-chains seria E2

cabluri chainflex

Rafturile pentru biciclete care se montează pe acoperiș sau în partea din spate a mașinii sunt soluția perfectă de transport pentru oricine nu are o remorcă, un pat de camionetă sau un garaj pentru biciclete pentru motorhome. Deosebit de populare: modelele pliabile care pot fi ușor transportate atunci când sunt demontate și depozitate compact, echipate cu un mecanism de înclinare care permite accesul la portbagaj. Pentru a se asigura că plierea și înclinarea funcționează ușor pentru o lungă perioadă de timp, producătorii utilizează rulmenți simpli și șaibe axiale din seria noastră iglidur J. Umiditatea, murdăria, impacturile și sarcinile pe muchii nu reprezintă nicio problemă.

Rulmenți netezi și șaibe axiale iglidur J
Mai multe despre rulmenții și șaibele axiale iglidur J în magazin

Persoanele care cheltuiesc o mulțime de bani pe un cărucior se așteaptă ca acesta să funcționeze fiabil. Chiar și după perioade lungi de utilizare pe orice vreme și în medii dificile, cum ar fi pe terenurile de joacă sau pe plaje, unde materialul intră în contact cu nisipul și apa de mare. În aceste situații, rulmenții cu bile și bucșele metalice cu acoperire PTFE suferă în mod deosebit. Nisipul care aderă la rulmenții lubrifiați, pierderea lubrifiantului/stratului de alunecare și rugina sunt probleme care pot fi evitate cu rulmenții noștri din plastic cu funcționare uscată. Gata cu roțile care se blochează sau scârțâie, gata cu punctele de sprijin șubrede. rulmenții netezi iglidur G sunt ușori, economici și rezistenți - tocmai potriviți pentru utilizarea în articulații pliante și articulate, în reglarea înălțimii, în roți pivotante și butuci de roți.

Rulmenți netezi iglidur G

Ușor, rentabil, simplu: rulmenți sferici igubal în cărucioarele de jogging
Căruciorul JogAlong combină funcția obișnuită de transport cu activitatea sportivă. Are pârghii de braț ergonomice care imită balansul natural al brațului. Inima construcției sunt rulmenții sferici igubal realizați din plastic solid. Acestea permit trei grade de libertate, reduc complexitatea asamblării și, astfel, reduc costurile și greutatea în comparație cu modelele prevăzute inițial. Fiind ușoare, fără lubrifiere și fără coroziune, ele reprezintă alternativa perfectă la rulmenții metalici.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h