iglidur® J, șaibă de oprire, mm - JTM

Durată de viață lungă versatilă, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii cu coeficienți de frecare foarte scăzuți

iglidur® J, șaibă de oprire, mm - JTM
iglidur® J, șaibă de oprire, mm - JTM drawing
1 din 2
iglidur® J, șaibă de oprire, mm - JTM
iglidur® J, șaibă de oprire, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JTM-0512-020
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Durată de viață lungă versatilă, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii cu coeficienți de frecare foarte scăzuți
  • Uzură redusă față de diferite materiale ale arborelui
  • Coeficienți de frecare mici la funcționare uscată
  • Atenuarea vibrațiilor
iglidur® J | Viață lungă versatilă
 
  • Peste 250 de dimensiuni disponibile din stoc
  • Uzură redusă cu multe materiale pentru arbore
  • Coeficienți de frecare mici la funcționare uscată
  • Atenuarea vibrațiilor
  • Rezistență chimică bună
  • Cel mai bun material de utilizat cu materiale de arbori ieftin
  • Absorbție scăzută a umezelii
Un avantaj principal al şaibelor de împingere iglidur® J este combinaţia între un coeficient de frecare redus la funcționarea la uscat și tendința redusă de cădere prin alunecare cu joc accentuat (stick-slip). Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, șaibele de presiune iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
 
Domenii de aplicare tipice
 
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviatie
cameră curată
 
Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru viteze mari
  • Pentru rezistență maximă la uzură la presiuni de la reduse la medii
  • Uzură redusă în cazul diferitelor arbori
  • Când este necesar un coeficient de frecare redus în funcționare uscată
  • Atenuarea vibrațiilor
  • Când este necesară o bună rezistență chimică
  • Performanță optimă cu materiale de arbore moale la costuri reduse
  • Absorbție scăzută a umezelii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță