Alte utilizări pentru materialele plastice de mișcare în industria bicicletelor

Diverse domenii de aplicare în industria bicicletelor
Diverse domenii de aplicare în industria bicicletelor

1 Mecanism de pliere a bicicletei pliabile

Bicicletă pliabilă cu rulmenți iglidur
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistență bună la uzură sub apă și rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
iglidur J3B rulment cu flanșă
Bicicletă de munte pliabilă de la Tonkel Om

2 Rulmentul capului de direcție și rulmentul suportului pedalier la o bicicletă pentru copii

Bicicletă pentru copii cu rulmenți iglidur
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistență bună la uzură sub apă și rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Rulment de alunecare iglidur J3

3 Suspensia din față a

Suspensia față a trike-ului AZUB
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Insensibile la șocuri și impacturi
  • Rezistență deosebită la murdărie și praf
  • Rezistente la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur G
Suspensie față în triciclu de la Azub

4 Tubul capului E-Scooter

E-scooter
  • Material rezistent la uzură pentru funcționare continuă
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Potrivit pentru mișcări liniare
  • Durată de viață deosebit de lungă în combinație cu arbori din aluminiu
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Temperatură superioară de aplicare pe termen lung 90°C
  • Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt 120°C
Lagăr de alunecare iglidur E
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm2)
  • Dezvoltat special pentru sarcini extreme
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la coroziune
  • Necesită spațiu redus de instalare
  • Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur Q

5 Frână cantilever

Frână cantilever cu rulmenți iglidur
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umidității
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Insensibil la șocuri și impacturi
  • Rezistent la murdărie și praf
  • Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur J

6 Standuri de asamblare a bicicletelor

Stand de asamblare a bicicletelor cu ghidaje liniare Drylin și e-chain
  • 14 profile de șine, 50 de versiuni de cărucioare
  • 100% fără întreținere și lubrifiere
  • Fără coroziune și rezistent la uzură
  • Rezistent la murdărie, praf și umiditate
  • Funcționare extrem de silențioasă
  • Cu până la 40% mai rentabile decât ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante
drylin W
  • Protecție fiabilă pentru cabluri în mișcare
  • Ușoare și rezistente
  • Funcționare silențioasă
  • Umplere ușoară și rapidă
  • Disponibil deschis cu bare transversale sau închis ca un tub
e-chain E2
  • Special dezvoltate pentru mișcare
  • Potrivit pentru spații de instalare mici și raze de curbură deosebit de strânse
  • Garanție chainflex de 48 de luni
  • Disponibil din stoc, de la 1 m lungime în 24 de ore
Cabluri chainflex

7 Suport pentru biciclete

Suport de bicicletă cu rulmenți simpli
  • Rezistență bună
  • la uzură
  • la temperaturi medii
  • Coeficient de frecare excelent Absorbție
  • scăzută a umidității Rezistent la presiunea marginilor Insensibile la șocuri și impacturi Rezistent
  • la
  • murdărie și praf Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur J

8 Rulmenți în cărucioare

Pramă cu rulmenți simpli
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Insensibile la șocuri și impacturi
  • Rezistență deosebită la murdărie și praf
  • Rezistente la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur G
rulmenți sferici igubal EGLM în căruciorul JogAlong

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță