Portcabluri de dimensiuni medii pentru gama de sarcini medii

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-o mașină.

E2.1

Lanț portcablu e-chain E21, vedere laterală.
  • Înălțimi interioare: 21 - 48 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Deschidere din ambele părți de-a lungul razei exterioare
    • Deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare
  • Standardul pentru aplicațiile din gama de sarcini medii
  • Cu până la 10 dB(A) mai silențios decât E2/000
  • Raport greutate/dimensiuni îmbunătățit față de seriile predecesoare comparabile
  • Poate fi asamblat cu până la 55% mai rapid decât predecesorul
  • Unealtă opțională de deschidere pentru o deschidere și închidere și mai rapidă

E2/000

Lanț portcablu igus e-chain E2000 Medium, în culoare gri.
  • Înălțimi interioare: 21 până la 45 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Se poate deschide din ambele părți de-a lungul razei exterioare
    • Deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare
  • Rezistență ridicată, funcționare silențioasă
  • Varietate de opțiuni: disponibil și ca tub și semitub

E2 mini

Lanț portcabluri E2 mini cu cabluri și conexiuni.
  • Înălțimi interioare: de la 17 la 41 mm
  • Disponibil în trei versiuni:
    • închis
    • Deschidere pe raza exterioară
    • Deschizabil de-a lungul razei interioare

Protecție împotriva murdăriei și a așchiilor

Lanț portcablu cu suport montat pentru ghidarea furtunurilor sau cablurilor.

Reciclarea lanțului energetic

Imagine de campanie cu cuvântul „chainge” și patru pași în pictograme verzi deasupra.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță