- Număr piesă: EFM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Mai multe componentă iglidur® E
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Durata de viaţă lungă cu arbori de aluminiu
- Proprietăți bune de uzură în aplicații liniare și pivotante
iglidur® E se caracterizează prin durata lungă de viață atunci când este combinat cu arbori din aluminiu. Oferă proprietăți de uzură deosebit de bune, în special în profilele de mișcare liniară și de pivotare. Domenii de aplicare tipice includ industria textilă, industria ambalajelor, industria tipografică și tehnologia de automatizare.
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de montaj și toleranțele lagărelor cilindrice iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umezelii și dilatarea termică sunt esențiale pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă de umiditate pot fi instalate cu un joc mic al lagărului. În ceea ce privește grosimea pereților, se aplică următoarea regulă: Cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât este necesar un joc mai mare al lagărului.
Asamblare
Lagărele iglidur sunt bucșe cu fixare prin presare. Diametrul interior este reglat doar la toleranța corespunzătoare după ce sunt presate în alezajul de montare. Presiunea de fixare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare prin presare sigură a lagărelor. Deplasarea axială sau radială în carcasă este astfel prevenită în mod fiabil.