Cabluri de ghidare pe macaraua pivotantă pentru a economisi spațiu: găsiți lanțul energetic potrivit

Cum pot beneficia de tehnologia e-chain®, cabluri și senzori în comparație cu cablurile de urmărire?

Pod rulant cu lanț portcablu și cabluri în imagini de detaliu mărite.

lanț de energie, jgheab de ghidare, cablu și senzori pentru macarale cu braț pivotant

Lanț portcablu igus cu mai multe zale mobile pe o mașină.

Lanț energetic seria E2 mini

  • Asamblare și dezasamblare ușoară
  • Robustețe ridicată combinată cu funcționare silențioasă
  • Economie de spațiu: înălțimi interioare și raze de curbură reduse
  • Gamă largă de opțiuni de montare
Lanț portcablu igus E2.1 cu accesorii portocalii și pictograme pentru perie, kg și unealtă.

Lanț energetic E2.1

  • Durată lungă de viață cu funcționare deosebit de silențioasă
  • Umplere și asamblare simple
  • Peste 850 de variante pentru fiecare aplicație
    [Link extid="42" title="Jetzt kostenloses Muster bestellen"]
Sistemul de ghidare a energiei guidelok swing pe o macara pivotantă din hala de producție.

Noul ghidelok oscilant (GLO.S)

  • Pentru macarale pivotante mici și mari cu o cursă de până la 10 m
  • Fără jgheab de ghidare pentru un design compact
    [Link extid="1589" title="Hier Energiekette individuell anfragen"]
Jgheab de cabluri igus EKS-Rinne din aluminiu, în secțiune.

jgheab de ghidare

  • Jgheab de ghidare din oțel în formă de U pentru lanțul energetic E2 mini (seriile 10 și B15) și lanțul cu fermoar (seria 15)
  • Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 48 mm
Lanț portcablu cu senzor isense pentru monitorizarea mișcării și a stării.

Monitorizarea stării | i.Sense

  • Monitorizarea non-stop a stării lanțului energetic
  • În caz de probleme, software-ul poate iniția o oprire de urgență pentru a preveni daune majore
  • Crește siguranța în timpul funcționării
Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu structuri diferite ale conductoarelor.

cablu pentru aplicații în mișcare

  • cablu pentru aplicații în mișcare
  • Cu o garanție de 4 ani
  • De exemplu, cablu pentru motor CF34 și CF35 cu stabilitate îmbunătățită la temperatură

Gratuit și rapid pentru dvs.

Comandați o mostră de lanț energetic E2.1

Lanț portcablu igus E2.1 cu banner de produs deschis și cabluri colorate.

Comparație între sisteme

Sisteme de lanțuri de energie în locul sistemelor de festoane, role de cabluri motorizate și bare colectoare

Comparație între lanț și sistemul festoon cu „VS”.

Sisteme de lanțuri de energie în loc de festoane

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

Sisteme de lanțuri energetice în locul rolelor de cablu motorizate

Comparație între Microflizz și șina electrică, cu unde de semnal și marcaj VS.

Sisteme de lanțuri energetice în locul sistemelor de bare colectoare

Testat pentru utilizare în condiții reale în cel mai mare laborator de testare din industrie

Broșură despre macarale de interior cu cârlig și lanț portcablu.

Broșură informativă

Textul „chainge” cu zale de lanț și cinci pictograme verzi deasupra.

Program de reciclare pentru lanțul electronic®

Un montator lucrează la un lanț portcablu igus pe o grindă de oțel.

Acest lucru ar putea fi, de asemenea, de interes pentru tine

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță