ghidelok swing - versiune autoadezivă

Soluție compactă, instalare foarte rapidă - ghidelok swing - versiune adezivă

Guidelok swing versiune adezivă pe o macara de hală, cu detaliu al suportului lipit.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Gama de produse:

Nr. piesăDenumirelățime interioară e-chain® [mm]înălțime interioară e-chain® [mm]Raza de curbură
GLO.S.E2i.21.025.4.GModul cu capăt fix / suport static2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.LBalansier de rulare superior, suport stânga2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.RBalansoar superior, suport dreapta2521038, 048, 075, 100, 125, 145

ghidelok swing GLO.S.E2i.21.038

Sistem de ghidare a cablurilor guidelok swing pe o mașină.

Lățime suplimentară e-chain® pentru mai mult cablu

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Ghidaj cablu ghidelok leagăn

Sistemul de ghidare a energiei guidelok swing pe o macara pivotantă din hala de producție.

Pentru macarale cu braț pivotant cu o cursă de până la 10 metri - cu șuruburi

Lanț de energie adecvat pentru ghidelok swing GLO.S

Seria E2.21

Lanț portcablu igus E2C în ghidaj, cu zale mobile.

Seria 1400

Seria 1400 cu punți de deschidere rabatabile pe ambele părți în raza interioară.

Ați putea fi interesat și de

Sistemul de ghidare a energiei guidelok swing pe o macara pivotantă din hala de producție.

ghidelok swing - ghidare cablu

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță