Lanțuri energetice durabile pentru macarale pivotante

  • Zgomot redus și vibrații reduse
  • Spațiu de instalare și greutate reduse
  • Calcularea duratei de viață
  • Livrare rapidă
  • Asamblare simplă
  • Rentabil și cu mentenanță redusă
  • Sistem complet sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
Podul rulant ridică piese din oțel în hala de producție.

Macarale mobile cu o singură grindă

Macara pod rulare cu grindă de oțel galbenă și palan într-o hală industrială.

Macarale rulante cu două brațe

Șină de pod rulant cu o macara pivotantă galbenă într-o hală industrială.

Macarale Jib

Produse durabile pentru macarale de interior

Lanț electronic rentabil fără jgheab de ghidare

▲ Tehnologie up
  • Energie, date, aer și lichide într-un singur sistem
  • 50 % din podeaua halei rămâne liberă, nu este nevoie de jgheaburi de ghidare
▼ Costuri în scădere
  • Timp de instalare cu 88 % mai scurt comparativ cu o soluție standard convențională cu jgheab de ghidare
  • Necesită mai puțină întreținere și curățare
Sistem e-spool cu tambur de cablu pentru gestionarea compactă a cablurilor industriale.

e-spool® | Alternativă la tamburul de cablu

  • Previne întinderea la tracțiune a cablului
  • alimentare cu energie în toate direcțiile cu un e-chain®
  • Foarte economie de spațiu
  • Ghidarea diferitelor diametre și medii
Lanț port-cabluri igus gri pe fundal alb.

Alimentare cu energie E2/000

  • Deschidere și introducere ușoară a cablului
  • Asamblare rapidă
  • Robust și durabil
  • Potrivire întotdeauna sigură a separatorului
Sistem e-loop deschis pentru cabluri în mișcare.

Alimentarea cu energie a rolelor

  • Role în loc de glisiere
  • Potrivit pentru distanțe de deplasare deosebit de mari
  • Potrivit pentru viteze de deplasare mari
  • Disponibil ca sistem personalizat, gata de instalare
Sistem de lanț portcablu pentru ridicare, cu cabluri ghidate în spirală în două vederi.

Bandă de ridicare

  • Dirijarea cablurilor ușoară și care economisește spațiu
  • Viteze de până la 1 m/s
  • Accelerație de până la 2 m/s2
  • lungime maximă de extensie 13 m
Senzor isense montat pe o ghidare, cu cabluri portocalii și un mecanism industrial dedesubt.

i.Sense Monitorizarea stării

  • e-chain® și cablul recunosc cerințele dvs. de întreținere
  • Starea sistemului poate fi consultată online
  • Notificări de întreținere trimise direct pe smartphone
  • Posibilitate de comandă a pieselor de schimb cu declanșare automată
Cablu Chainflex multifilar în secțiune, cu conductori diferiți.

cablu chainflex®

  • Dezvoltat pentru sarcină maximă
  • Cablu rezistent la torsiune
  • Potrivit pentru raze de curbură deosebit de strânse
  • 4 ani garanție chainflex®
Ghidaj liniar igus Guidefast pentru cabluri, montat pe o structură lungă.

guidefast Ghidaj feroviar

  • Ghidare sigură a alimentării cu energie
  • Timp scurt de asamblare
  • Test pe termen lung reușit: Vibrații, rezistență
  • Face superfluă sudarea consolelor
Grindă de macara galbenă cu sarcină indicată de 2,5 t și scripete suspendat.

Guidefast Control

  • Rutare simplă a cablurilor pentru sticlele de control
  • Fără încurcarea cablurilor
  • conectorul poate fi adaptat individual la butelia de control
  • Timp scurt de asamblare
Șină de ghidare liniară din aluminiu pentru sisteme de automatizare industrială.

jgheab de ghidare

  • Instalare simplă și flexibilă
  • Bandă glisantă pentru protecție împotriva abraziunii
  • Potrivit pentru distanțe lungi de deplasare
  • Greutate redusă
Lanț portcablu EC.PP cu cabluri într-un lanț energetic mobil.

Rapid și ușor de instalat

Exemple de aplicații de succes cu macarale de interior

15 ani de funcționare continuă fără probleme

Macara industrială galbenă mare într-o hală ridică o piesă din oțel.

Dirijarea cablurilor în condiții de căldură și praf

Colaj cu macarale portuare, manipulare de containere și tehnică de ridicare grea în port.

...și alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță