E2 mini - Una și două piese - Mărimi mici până la medii

Seria 10

Lanț portcablu seria 10 cu zale articulate și marcajul 18.

Seria 11.031

Lanț portcablu igus cu dimensiunea 23.

Seria 11.080

Lanț portcablu e-chain cu mai multe zale și marcajul dimensiunii 28.

Seria 11.1/11.2

Zăbală de lanț portcablu cu dimensiunea 41.

Seria 14

Lanț portcablu seria 14 cu mai multe zale și marcajul 20.

Seria B15i

Lanț portcablu igus seria B15i cu mai multe zale conectate și piesă de conectare laterală.

Seria B17i

Lanț portcablu din plastic, vedere laterală a curburii igus 32.

Seria F17

Lanț portcablu din seria F17 cu 32 de zale.

Poate fi deschis din exterior pe o parte

Seria B15

Lanț portcablu igus din seria B15, cu elemente standard și marcaj 17.

Seria B17

Lanț portcablu B17 cu marcaj Standard și dimensiunea 32.

Lanț electronic în una/două părți®

  • Pas mic pentru rulare lină
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Sistem dublu de stop-dog și șuruburi mari pentru o durată de viață lungă
  • Raport greutate/stabilitate optimizat
  • Ușor de asamblat
  • Gamă largă de amenajări interioare

Industrii și aplicații tipice

  • Mașini de construcții
  • echipamente de manipulare
  • Echipamente
  • Mașini de ambalat
  • Utilaje textile
  • Construcția de vehicule
  • Utilaje pentru prelucrarea lemnului
  • Mașini pentru sticlă
  • Construcția de mașini
  • Inginerie mecanică generală etc.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță