Cabluri pentru mișcare chainflex®

Cablurile chainflex® sunt cabluri nesertizate pentru aplicații în mișcare în portcabluri sau pentru aplicații de robot, cu sistem de protecție în caz de defecțiune și cu o garanție de 4 ani.
Cablurile chainflex® respectă cerințele de siguranță la compatibilitate electromagnetică, precum și standardele și instrucțiunile generale cum ar fi UL, CSA, EAC, Interbus și Profibus. Sunt disponibile diverse materiale pentru manta. gama de produse include totul, de la cabluri de control, cabluri servo, cabluri pentru motor și cabluri pentru roboți până la cabluri bus, cabluri de date, cabluri de encoder și cabluri de fibră optică. Cablurile chainflex® pentru portcabluri funcționează perfect pe perioade lungi chiar și cu multe cicluri, viteze și accelerații ridicate, precum și în condiții de mediu foarte extreme.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță