Cabluri de ghidare pe macaraua pivotantă pentru a economisi spațiu: găsiți lanțul energetic potrivit
Cum pot beneficia de tehnologia e-chain®, cabluri și senzori în comparație cu cablurile de urmărire?
Macaralele cu braț pivotant sunt adesea necesare atunci când cursa de încărcare a sarcinilor relativ mici pe distanțe de deplasare de obicei scurte nu justifică utilizarea podurilor rulante. Lanțurile energetice, care pot fi instalate rapid și necesită puțin spațiu de instalare pe grinda mac aralei, sunt ideale pentru traseul cablurilor. În timp ce cablurile de tracțiune de pe grinda macaralei pot atârna adesea mult în jos atunci când sunt retrase, lanțul e-chain® poate crește siguranța în timpul funcționării datorită designului său compact. În combinație cu cablurile noastre chainflex® pentru aplicații în mișcare, energia și datele pot fi dirijate în mod fiabil. De asemenea, putem garanta rutarea cablurilor pe macaraua pivotantă pentru cărucior sau sistemul de control pe lungimi de deplasare de până la 10 metri. Și cu ajutorul senzorilor suplimentari pe lanțul deenergie, monitorizarea opțională a stării traseului cablurilor poate detecta problemele într-un stadiu incipient și poate avertiza rapid în caz de urgență cu privire la o defecțiune.
Sunteți interesat, dar ați dori să dețineți o mostră de lanț energetic și cablu în propriile mâini? Puteți comanda aici eșantionul dvs. de banderole fără nicio obligație.
Sisteme de lanțuri de energie în locul sistemelor de festoane, role de cabluri motorizate și bare colectoare
Sisteme de lanțuri de energie în loc de festoane
Protejați și ghidați în siguranță cablurile lanțului energetic în condiții de vânt și temperaturi fluctuante. Ca urmare, timpii de oprire pot fi minimizați.
Sisteme de lanțuri energetice în locul rolelor de cablu motorizate
Fără inel de alunecare pe distanțe lungi de deplasare. Conduceți toate mediile în siguranță într-un singur sistem. Distanțe de deplasare de până la 1.000 de metri.
Sisteme de lanțuri energetice în locul sistemelor de bare colectoare
Rutare în siguranță a datelor, energiei, lichidelor și aerului într-un sistem de lanț energetic. Pentru spații înguste, compacte și pentru deplasarea rapidă pe culoar.