Lanțuri energetice pentru macaralele Goliath

Produse durabile, optimizate pentru uzură, pentru macaralele Goliath

Lanțuri energetice cu role
  • În seriile 4040RHD sau 5050RHD
  • Rolele care nu necesită întreținere reduc forțele de tracțiune/ împingere necesare cu până la 75
  • Sunt posibile distanțe de deplasare de peste 800 m
  • Uzură redusă în ciuda sarcinilor mari
Jgheaburi de ghidare
  • Disponibil în oțel inoxidabil (304)AISI 304 și (316)AISI 316L și aluminiu cu rezistență la apa de mare conform EN6060
  • De asemenea, disponibil ca jgheab din plastic rentabil și rezistent la coroziune
Capăt mobil articulat
  • Pentru egalizarea distanțelor lungi de deplasare
  • Mic, ușor și ieftin
  • Compatibil cu isense EC.P
  • Poate fi utilizat cu diferite surse de energie
Cabluri chainflex
  • cablu pentru utilizare în lanțul energetic
  • Gamă largă de produse
  • Proiectate pentru viteze și accelerații enorme, distanțe mari de deplasare și cele mai nefavorabile influențe de mediu
Cablu motor chainflex
  • Mai ales cu manta exterioară din material TPE pentru temperaturi extreme
  • Rezistență ridicată la abraziune pentru o durată lungă de viață
  • durată de viață calculabilă online. Cu garanție de 4 ani
Cablu de comandă chainflex
  • De la 12 miezuri cu toroane în mănunchi
  • Durată lungă de funcționare datorită evitării tirbușonului
  • durata de viață poate fi calculată online. Cu garanție de 4 ani
e-chain E4.1 iSet

Inginerie sofisticată simplificată.

i.Sense
Cleme

Comparație între sisteme

Sisteme de portcabluri în loc de bucle
Sistem de lanț energetic în locul bobinei de cablu motorizate
Sisteme de portcabluri în locul sistemelor de bare colectoare

Exemple de aplicații de succes cu macarale de șantier naval

Macarale pentru șantiere navale
Macarale pentru șantiere navale
Materiale plastice inteligente

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță