lanț energetic și cablu pentru distanțe lungi de deplasare în șantierele navale

Macara Goliath într-un șantier naval ridică secțiuni de oțel deasupra unei zone mari de construcție a navelor.
Macara Goliath cu e-chain pe un sistem de șine.

Macarale Goliat

Macara pod rulantă galbenă la tavanul unei hale industriale.

Macarale de interior

Exemple de aplicații de succes cu macarale de șantier naval

Instalație industrială cu sistem e-chain de ghidare a energiei pe o macara.

lanț energetic pentru producția de nave mari

Colaj cu macarale portuare, manipulare de containere și tehnică de ridicare grea în port.

...și alte povești de succes

Comparație între sisteme

Comparație între lanț și sistemul festoon cu „VS”.

sistem de lanț energetic în loc de festoane

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

sistem de lanț energetic în locul bobinei de cablu motorizate

Comparație între Microflizz și șina electrică, cu unde de semnal și marcaj VS.

sistem de lanț energetic în loc de sistem de bare colectoare

Produse durabile pentru tehnologia macaralelor

Sistem festoon pentru cabluri mobile pe o mașină.
  • Forțe ridicate de împingere/tragere și uzură redusă datorită toleranțelor precise.
  • Rolele fără întreținere reduc forțele de împingere/tragere cu până la 75% și permit distanțe de deplasare deosebit de mari
  • Disponibil în oțel inoxidabil și aluminiu pentru rezistență la apa de mare și reducerea greutății
  • De asemenea, disponibil ca jgheab din plastic rentabil și rezistent la coroziune
Lanț portcablu cu capăt mobil pe un sistem liniar.
  • Pentru egalizarea distanțelor lungi de deplasare
  • Mic, ușor și ieftin
  • Compatibil cu isense EC.P
  • Poate fi utilizat cu diferite surse de energie
Cablu chainflex cu diferite structuri interne și variante de mantă.

chainflex®: Pentru aplicații în mișcare

  • cablu pentru utilizare în lanțul energetic
  • Gamă largă de produse
  • Proiectate pentru viteze și accelerații enorme, distanțe mari de deplasare și cele mai nefavorabile influențe de mediu
Cablu motor CHAINFLEX cu vedere în secțiune la ecranare și conductori.

cablu pentru motor

  • Mai ales cu manta exterioară din material TPE pentru temperaturi extreme
  • Rezistență ridicată la abraziune pentru o durată lungă de viață
  • durată de viață calculabilă online. Cu garanție de 4 ani
Cablu de comandă CHAINFLEX în secțiune, cu conductoarele și ecranarea vizibile.

cablu de control

  • De la 12 miezuri cu toroane în mănunchi
  • Durată lungă de funcționare datorită evitării tirbușonului
  • durata de viață poate fi calculată online. Cu garanție de 4 ani
Lanț portcablu cu avertizare pentru punctul de îndoire și posibil contact al furtunului.
Lanț portcablu cu avertisment privind raza de îndoire incorectă.
Lanț portcablu cu avertizări privind raza de îndoire și rutarea cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță