Modificarea limbii :
Exemplu: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | jgheab din aluminiu | cursă: 25 m | lățime interioară: 250 mm | rază de curbură: 250 mm
Denumire
Exemplu imagine
număr piesă
cantitate
Role e-chain®
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 verigă de lanț
verigă de lanț
4040HD.30.250.0
129 verigă de lanț
Rază de îndoire inversă a verigilor de lanț
4040HD.25.300/300.0
3 verigi de lanț
Suport de montare
40400HD.12.2. VS.E
1 buc.
separator
56.1
366 buc.
separator de blocare
404
61 buc.
Reductoare de tensiune
IE40.5459
1 buc.
Canal de ghidare din aluminiu:
fără bară de alunecare
cu bară de alunecare
974.30.SL
974.31.SL
6 buc.
7 buc.
modul cu capăt fix
IE32.1288.E
1 buc.
capăt mobil plutitor (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 buc.
Kituri de montaj
IE31.6289
14 bucăți.
Șurubelniță
MAT0050145
1 buc.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h