eliberare de tensiune chainfix: cleme

Sistem de descărcare a tensiunii igus Chainfix pe cabluri verzi.
  • Clemă din oțel: Clemă și știft filetat din oțel vopsit în negru
  • Clemă din oțel inoxidabil: clemă și știft filetat: lucios (material AISI 304)
  • Elemente de presiune: șa presată, dublă și inferioară (material igumid G)
  • Profiluri C: Disponibile din oțel (material oțel galvanizat) sau oțel inoxidabil (material AISI 304)

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Cleme CFX din oțel

Suport de cablu pentru două conducte verzi, cu sigla igus.

Cleme CFX din oțel inoxidabil

Sistem de preluare a tracțiunii igus pe tuburi verzi de protecție a cablurilor.

Cleme CFXL din oțel

Element de descărcare de tensiune igus Chainfix pe două cabluri turcoaz.

Cleme CFXL din oțel inoxidabil

Element de descărcare la tracțiune igus chainfix pentru două cabluri sau furtunuri albastre.

Cleme multiple

Sistem CFX de preluare a tensiunii pentru mai multe cabluri pe trei conductoare.
La magazin

Profil C standard

Canal pentru cabluri cu protecție la tracțiune din plastic.

Profil C robust

Canal de cabluri cu element de reducere a tracțiunii din plastic.

cleme chainfix - Instalate rapid și sigur

  • Înălțime de instalare redusă cu până la 15 mm comparativ cu clemele convenționale datorită înălțimii optimizate a carcasei
  • Absorbție a forței de până la 3,5 ori mai mare comparativ cu clemele convenționale
  • Nr. piesei este ușor de citit, iar direcția corectă de instalare este etichetată pe lateral
  • Instalare care economisește spațiu și timp
  • Bază îmbunătățită pentru o instalare mai ușoară pe profilul C
  • Instalare ușoară datorită știfturilor filetate care sunt înșurubate cu o cheie Allen
  • Durabilitate pentru aplicații dinamice datorită elementelor de presiune îmbunătățite
  • Nervuri integrate pe elementele de presiune, fără slăbire a cablului de la limitatorul de tensiune

Vă rugăm să rețineți:

  • În mod ideal, cablurile ar trebui să fie atașate la ambele capete ale lanțului energetic. Acestea trebuie să fie întotdeauna atașate la capătul mobil al lanțului energetic!
  • Atunci când se utilizează cleme chainfix pe profile C în suportul de montare pentru seriile 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, trebuie utilizată o șa inferioară scurtată. Pentru șeile inferioare scurtate, vă rugăm să adăugați numărul de piesă cu indicele "K" Exemplu: Nr. piesă CFX12.1K
Un suport Chainflex fixează un cablu albastru într-un ghidaj.

Înălțimea de instalare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță