igubal - tehnologia rulmenților cu auto-aliniere din plastic

Rulmenți articulați și lagăre cu flanșă igubal în diverse forme.

Carte albă

Whitepaper igus cu o broșură deschisă despre soluții de conectare igubal fără întreținere și fără lubrifiere.
Du-te la descărcare!
Mockup de whitepaper igus despre rulmenți cu flanșă divizată igubal, cu pagini de produs și exemple de aplicații.
Du-te la descărcare!

Ce veți găsi pe această pagină

Avantajele tehnologiei noastre de rulmenți auto-aliniați dintr-o privire

Nu necesită lubrifiere și mentenanță

Eficiența costurilor

Rezistență

Amortizarea vibrațiilor și precizie

Construcție cu greutate redusă

Disponibilitate rapidă

Rulmenți montați pe flanșă

Prezentare generală a mai multor lagăre cu flanșă igus, în diverse variante.
  • Pentru diametre ale arborelui
    Ø4 - Ø50mm.
  • Selecție largă de materiale
  • Versiune divizată

Rulment sferic

Trei lagăre sferice în negru, gri și albastru, alăturate.
  • Pentru diametre ale arborelui
    Ø2 - Ø80mm.
  • Seriile dimensionale E și K
  • Selecție largă de materiale

Rulmenți pentru capete de bară

Patru capete de articulație în negru, argintiu și albastru pe fundal alb.
  • Pentru diametre ale arborelui
    Ø2 - Ø30mm.
  • Seriile dimensionale E și K
  • Selecție largă de materiale
  • Filet feminin și masculin
  • Fir drept și fir stâng

Rulmenți Pillow Block

Prezentare generală a suporturilor de rulment cu cinci carcase în diferite versiuni.
  • Pentru diametre de arbore
    Ø5 - Ø150mm
  • Selecție largă de materiale
  • Versiuni separate

Îmbinări de cuplare.

Tije de legătură cu ochi articulat și elemente de fixare, într-o prezentare tehnică de produs.

Îmbinări duble

Articulații duble igubal prezentate în mai multe vederi și culori.

Bile sferice

Calote din plastic în patru variante de culoare și textură, alăturate.
  • Pentru diametre ale arborelui
    Ø2 - Ø50mm.
  • Seriile dimensionale E și K
  • Selecție largă de materiale

Lagăre cu inserție sferică

Trei variante de inserții de rulment, alăturate.
  • Pentru diametre ale arborelui
    Ø15 - Ø75mm
  • Bazat pe DIN 626-1
  • Selecție largă de materiale

Articulații Clevis

Prezentare generală a diferitelor capete de furcă din plastic și metal.
  • Filet feminin și masculin.
  • Fir drept și fir stâng
  • Seria dimensională E

Articulații unghiulare sau în linie

Articulații sferice igubal în versiune unghiulară și inline, afișate cu piese separate.
  • Diametrul bilelor
    Ø6 - Ø16mm
  • Fir drept și fir stâng

Contactul cu alimentele

Mai multe piese albastre igus pentru lagăre și bucșe de alunecare pe fundal alb.
  • Conformitate cu FDA și EU10/2011
  • Detectabil optic.
  • Detectabil magnetic

Accesorii

Accesorii igubal cu mai multe lagăre sferice și piese de fixare.
  • Fixarea colierelor
  • Capătul prelucrat
  • Capac de capăt
    și multe altele!

Exemple de aplicații

Lamele de protecție solară

Obiect artistic din bronz cu două panouri de sticlă în fața copacilor roșii de toamnă.

Urmărire solară

Rulment ESQM într-un sistem de urmărire solară pentru panouri fotovoltaice.

Catamaran

Un catamaran foiling navighează cu o persoană la bord pe apă agitată.

Mașină de curse

Mașina Formula Student a echipei Arrabona Racing Team la apus.

Cărucior de inspecție pentru răsaduri

Robot de teren cu ecran pe câmp, operat de o persoană în echipament de protecție.

Cărucior de jogging

O alergătoare aleargă lângă un cărucior cu simbolul rulmentului igus vizibil.

Mai multe despre rulmenții sferici igubal

Cutii de mostre

Produse noi

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță