bilă sferică igubal

Calote din plastic în patru variante de culoare și textură, alăturate.

Materialele noastre pentru bile sferice

Articulații sferice iglidur W300 din plastic.

iglidur W300

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur W300
  • Material standard
Capete sferice iglidur R din plastic.

iglidur R

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur R
  • Rezistent la abraziune
Calote sferice iglidur X în prim-plan.

iglidur X

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur X
  • Pentru temperaturi ridicate
Două calote sferice iglidur J.

iglidur J

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur J
  • Absorbție redusă a umidității
Capace sferice și semicarcase iglidur pentru articulații sferice.

iglidur J, spart

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur J
  • Absorbție redusă a umidității
Două lagăre de alunecare iglidur din material igus J4.

iglidur J4

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur J4
  • Deosebit de rentabil
Rulment glisant iglidur, în formă de calotă sferică, cu orificiu central.

iglidur J4V

  • serie dimensională: E bazat pe DIN ISO 12240
  • Material bilă sferică: iglidur J4V
  • Fără joc, preîncărcat
Articulații sferice iglidur A181 albastre pe fundal alb.

iglidur A181

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur A181
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
Două piese albastre goale pe fundal deschis.

iglidur FC180

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: iglidur FC180
  • Detectabil
Rulment de alunecare igus din iglidur UW, în formă de inel.

iglidur UW

  • serie dimensională: E bazat pe DIN ISO 12240
  • Material bilă sferică: iglidur UW
  • Pentru aplicații subacvatice
Articulații sferice metalice pentru conexiuni articulate.

Oțel inoxidabil

  • Serii dimensionale: K și E
  • Material bilă sferică: oțel inoxidabil
  • deosebit de robust
Calotă sferică igus igubal cu desen în secțiune și cote.

Nu găsiți bila sferică potrivită?

Când trebuie să le iau?

  • Dacă aveți nevoie de materiale care nu necesită întreținere
  • Atunci când trebuie montate componente dimensionale din seriile E și K
  • Dacă trebuie testate diferite materiale iglidur
  • Dacă este necesară o rezistență ridicată la compresiune
  • Dacă este necesară o flexibilitate ridicată
  • Înlocuirea rulmenților cu bile în carcase metalice

Când nu trebuie să le iau?

  • Dacă temperaturile sunt mai mari de +250 °C
  • Atunci când sunt necesare dimensiuni mai mari de 50 mm
  • Dacă trebuie atinse viteze de rotație mai mari de 0,5 m/s

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță