Lagăre de alunecare obișnuite igubal

fără lubrifiere, ușor și versatil

Carcasă de rulment KSTM-30-CL cu arbore și rulmenți de susținere.

Avantajele rulmenților cu pernă igubal

  • fără lubrifiere
  • funcționare uscată fără întreținere
  • rigiditate ridicată
  • Durabilitate ridicată la sarcini variabile
  • Compensarea dezalinierii
  • Compensarea sarcinilor pe muchii
  • Fără coroziune
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Capacitate ridicată de amortizare
  • Pentru mișcări rotative, oscilante și liniare
  • Greutate foarte redusă
  • Capacitate mare de încărcare radială
  • Pot fi utilizate în medii
  • Economie de spațiu
  • Ușor de instalat
  • Durată de viață calculabilă

Ce veți găsi pe această pagină

Domenii de aplicare

Montare

Toleranțe

gama de produse

Când le folosesc?

  • Atunci când se dorește rezistență chimică
  • Atunci când este necesară o alternativă rentabilă
  • Atunci când sunt necesari rulmenți rezistenți la murdărie
  • Atunci când trebuie compensate nealinierile
  • Atunci când sunt necesare componente complet separate

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile sunt mai mari de +80 °C
  • Dacă este necesar un guler de fixare integrat
  • Dacă sunt necesare dimensiuni mai mari de 50 mm
  • Dacă trebuie realizate viteze de rotație de peste 0,5 m/s
Carcasă de lagăr de alunecare cu interior pe jumătate metal, pe jumătate plastic, fundal eliminat.

Este posibilă înlocuirea 1:1

Etapele de dezvoltare ale rulmentului cu pernă igubal

1998

KSTM

"Am nevoie de o soluție rentabilă."

Rulment articulat igubal KSTM-10 cu carcasă și orificiu central.

2005

ESTM

"Trebuie să realizez sarcini mai mari cu rulmentul meu pillow block."

Lagăr alunecător igubal cu flanșă din plastic.

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Am nevoie de un rulment de tip pillow block divizat."

Lagăr tip pillow block despicat KSTM-GT/ESTM-GT cu bucșă din plastic.

2015

ESQM

"Trebuie să-mi depozitez trackerele solare fără lubrifiere."

Carcasă pentru un sistem de lagăre igubal cu locaș în formă de V.

2022

KSTM-CL

"Trebuie să absorb forțe mai mari și sunt convins de igus"

Carcasă de rulment igus KSTM-20-CL cu inserție de rulment circulară.

2022

PA-KS-JEM-SP

"Am nevoie de un rulment pillow block pentru un spațiu de instalare compact"

Rulment din plastic igus PA205-KS cu bucșă interioară deschisă la culoare.

2023

ESRM

"Cum îmi stochez profilurile rotunde?"

Carcasă de lagăr ESRM-120 pentru un arbore.

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Am un arbore pătrat și un spațiu de instalare mic"

Blocuri de rulment KSQM-GT și ESQM-GT pentru profile pătrate, în execuție divizată.

2024

ESQM-2.0

"I have had very good experiences with igus for years. Do they also bring something new?"

Articulație sferică igus ESQM-2.0 în secțiune.

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță