Rulmenți pentru capete de bară igubal

Capetele de tijă realizate din materiale plastice de înaltă performanță

Ce veți găsi pe această pagină

Testate în cel mai mare laborator din industrie!

Beneficiile la prima vedere

Când le folosesc?

  • Atunci când trebuie să se economisească greutate
  • Atunci când trebuie realizate mișcări rotative, oscilatorii și liniare
  • Atunci când sunt predominante oscilațiile/vibrațiile de înaltă frecvență
  • Atunci când este necesară o funcționare silențioasă
  • Dacă este necesară o piesă izolatoare electric
  • Dacă se dorește lipsa coroziunii
  • Pentru combinații cu cilindri pneumatici și arcuri cu gaz
  • Atunci când este necesară rezistența chimică
  • Atunci când este necesară o rigiditate ridicată
  • În cazul în care acestea trebuie să fie detectabile

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile sunt mai mari de +80 °C
  • Dacă trebuie realizate viteze de rotație de peste 0,5 m/s
  • Atunci când există sarcini de tracțiune și axiale foarte mari
  • Atunci când trebuie realizate aplicații cu cilindri hidraulici
  • Atunci când sunt necesare dimensiuni de peste 30 mm
Rod end bearing 2.0 cu inele și bucșe pe fundal geometric negru.

capăt de tijă igubal 2.0

hibrizi plastic-metal fără lubrifiere pentru sarcini mai mari

De ce capăt de tijă igubal 2.0?
Rod end bearing 2.0 J din iglidur J, prezentat de aproape pe fundal întunecat.

iglidur J

  • Material carcasă:
    Oțel inoxidabil sau zinc turnat sub presiune
  • Rezistență la temperatură:
    -50 °C până la 90 °C
Rod end bearing 2.0 A181 pentru contact alimentar, cu două capete de bară pe un fundal de alimente neclar.

iglidur A181

  • Pentru aplicații alimentare
  • Conform FDA
  • Rezistență la temperatură:
    -50 °C până la 90 °C
Două Rod end bearing 2.0 X pe un fundal de descărcări electrice albastre.

iglidur X

  • Pentru condiții extreme
  • Conductiv electric
  • Rezistență la temperatură:
    -100 °C până la 250 °C
Rulment capăt de tijă 2.0 J cu știft metalic, în prim-plan, pe fundal geometric întunecat.

iglidur J cu știft cu bilă

  • Material carcasă:
    Oțel inoxidabil sau zinc turnat sub presiune
  • Rezistență la temperatură:
    -50 °C până la 90 °C
Articulații sferice igubal în trei variante, cu diferite conexiuni filetate.

capăt de tijă din plastic

  • Robust și fără coroziune
  • Cu diferite materiale pentru capace sferice
  • Lubrifiere și fără întreținere
Rulmenți articulați Rod-End albaștri și metalici.

Capătul tijei pentru contactul cu alimentele

  • Conform FDA și UE 10/2011
  • Detectabil optic și magnetic
  • Lubrifiere și fără întreținere
Carcase de rulmenți ESD și rulmenți sferici în diverse variante.

Seria ESD

  • Certificată ESD
  • Conductivitate electrică
  • Minimizarea descărcărilor

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță