Modificarea limbii :

Ce au în comun rulmenții noștri iglidur ®, rulmenții cu bile xiros, rosturile sferice igubal ® și rulmenții cu inel de rotire iglidur ® PRT?
Comparativ cu rulmenții pur metalici, aceștia sunt cu până la 80% mai ușori, amortizează vibrațiile, nu necesită întreținere și sunt autolubrifianți. Acest lucru nu numai că economisește timp și bani, dar protejează și mediul.
Un studiu realizat de Universitatea RWTH Aachen este primul care arată potențialul enorm de economisire al rulmenților din plastic autolubrifianți în ceea ce privește costurile cu lubrifiantul, manopera și întreținerea.
Descoperiți gama noastră de produse și beneficiați de specificațiile unice ale produselor noastre de rulmenți!
Krones, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de sisteme de ambalare, târg s-a confruntat cu provocarea de a putea eticheta cu până la 650.000 de sticle mai puțin pe an din cauza lucrărilor anuale de întreținere de 13 ore. Implementarea tehnologiei glisante și liniare fără întreținere igus®' a rezolvat această problemă. Aceasta a condus la o reducere semnificativă a costurilor de întreținere și lubrifianți, a permis producția a 650 000 de sticle suplimentare și a îmbunătățit netezimea rulmentului, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra operatorilor. În plus, noua soluție permite întreținerea anuală regulată, fără întreruperi suplimentare.
Multe companii renumite au reușit deja să economisească timp și bani prin utilizarea rulmenților noștri fără lubrifiere. Krones AG, de exemplu, economisește peste 50 de euro și 13 ore de timp de întreținere pe an prin utilizarea unui rulment simplu din plastic pentru fiecare stație de etichetare. Heineken Brasil utilizează tehnologia rulmenților autolubrifianți igus® în benzile transportoare, sporind astfel fiabilitatea și minimizând timpii morți. Rockinger utilizează o inserție de uzură autolubrifiantă în cuplajul cu bile KS80, care elimină nevoia de lubrifiere și reduce la minimum lucrările de întreținere, iar Lemken, care este specializată în fabricarea de utilaje agricole pentru cultivarea solului, însămânțare și protecția culturilor, economisește 22 de puncte de lubrifiere per cultivator.
1Economii anuale de costuri prin utilizarea rulmenților drepți din plastic per mașină/sistem
2Economii anuale de timp prin utilizarea rulmenților drepți din plastic per mașină/sistem
3Economie anuală de echivalent CO2 prin utilizarea palierelor fixe din plastic per mașină/sistem

| Reducerea costurilor cu 200 de bucăți | ||
|---|---|---|
| Bilă sferică | igubal JEM | |
| Costuri pentru 200 de bucăți | €1,350 | €300 |
| Durata de viață estimată | 1 an | 4 ani |
| Costuri pentru lubrifianți (pe an) | €45 | €0 |
| Timp orar necesar pentru lubrifiere (în fiecare an): 3 min. pe rulment x de 24 de ori în fiecare an x 200 de rulmenți | 240 de ore | 0 ore |
| Tarif orar pe angajat (30 €/oră) x lubrifiere (240 ore) | €7,200 | €0 |
| Costuri anuale totale | €8,595 | €75 |
| Economii anuale | €8,520 |
Avantajele sistemului de rulmenți fără lubrifiere al rulmenților noștri simpli, cu bile și cu inele de rotație PRT