Mișcare fiabilă cu rulmenți igubal pentru dispozitive de urmărire solare

Rulment ESQM într-un sistem de urmărire solară pentru panouri fotovoltaice.
  • Ce a fost necesar: rulment de tip pillow block pentru rulmentul profilelor pătrate care susțin modulele solare
  • Cerințe: frecare redusă, rezistent la UV, fără coroziune, fără lubrifiere și întreținere
  • Industrie: Energie regenerabilă, fotovoltaică
  • Succes pentru client: igubal ® Rulmenții cu patină ESQM cu o durată de viață garantată de 25 de ani sunt alternativa perfectă la rulmenții metalici care necesită lubrifiere/întreținere periodică și au o problemă de coroziune. Ramele sferice robuste din plastic masiv cu bilă sferică cu frecare redusă compensează nealinierea și permit o mișcare lină permanentă fără lubrifiere, coroziune și întreținere. Datorită designului lor divizat, acestea sunt rapid și ușor de instalat.

Cutie de probă PV gratuită

Cutie de mostre fotovoltaice igus cu o mostră de produs și o prezentare a soluțiilor pentru instalații solare.

NOU: igubal® ESQM

Element de etanșare ESQM-2.0 în secțiune, cu grilaj interior și urechi de fixare.

Problema

Soluția

Ca parte a unui proiect pilot demonstrativ, Axiom Research Labs din Pavagada, statul indian Karnataka, a convertit cu succes aproximativ 140 kW dintr-un sistem existent la igubal® ESTM-bearing.

Rulmenții sunt ușor de instalat și compensează pur și simplu nealinierile cauzate de o suprafață neuniformă, de exemplu.

Testați cu succes în laborator pentru rezistența la UV și la uzură, rulmenții solari au o durată de viață garantată de 25 de ani.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță