Modificarea limbii :

În cazul în care în mașina de ambalat trebuie efectuate sarcini de ajustare simple și rare, sistemele liniare cu actuatoare sunt adesea prea costisitoare. Dacă, de exemplu, într-un sistem sunt utilizate doar câteva dimensiuni de ambalaj standardizate, un sistem simplu de șine liniare cu prindere manuală oferă adesea cel mai bun raport preț-performanță. În plus, sistemele manuale sunt deosebit de lipsite de defecțiuni și pot fi integrate rapid în sistemele existente.
Cu până la 75% mai ușoară datorită polimerilor de înaltă performanță.
Aproximativ de 4 ori mai silențioase decât rulmenții liniari corespunzători fabricați din metal.
Poate fi utilizat și cu nisip, așchii și praf fără probleme.
... permițând astfel integrarea rapidă și fără complicații în sistemele existente.
Economisiți timp și bani datorită elementelor glisante fără lubrifiere și fără întreținere.
Ce înseamnă fără lubrifiere?

Ajustările de format mai exigente sunt efectuate cu axe liniare rezistente la torsiune. Pe de o parte, acestea pot rezista la forțe mai mari și, datorită volanului și indicatorului de poziție, permit ajustarea fină precisă a unei valori de poziționare dorite. De asemenea, acestea sunt rapid configurate și implementate în sistem. Deoarece operarea sistemelor de poziționare manuală fără un actuator poate fi în continuare consumatoare de timp, acest sistem este util numai dacă ajustările de format sunt rareori necesare în mașină.
Fără lubrifiere externă (funcționare în regim uscat), deci extrem de curat
Rezistență media chiar și atunci când este utilizat sub apă
Fiabilitate testată pe scară largă în laboratorul de testare.
Fiabilitate ridicată a planificării datorită testelor extinse și calculatorului duratei de viață.
Aflați mai multe
Funcționare fără lubrifiere și fără întreținere
Ce înseamnă fără lubrifiere?

În cazul în care ajustările de format se repetă în mod regulat și sunt necesare în multe puncte ale mașinii de ambalat, sistemele de poziționare cu conectare la actuator sunt indispensabile. Economiile de timp pot amortiza rapid costurile mai mari comparativ cu sistemele manuale. Cu adăugarea opțională a unui sistem de control motorizat, mai multe unități de reglare pot fi poziționate sincron. Acest lucru contribuie, de asemenea, la evitarea erorilor.
Definirea deplasării, poziției, vitezei și rutei prin intermediul sistemului de control bazat pe interfață web
Compatibil cu sistemele de control industrial, punere în funcțiune rapidă
Dispozitive de acționare cu sistem de control pentru acționări cu șurub, curele dințate și acționări cu cremalieră și pinion
Nici o pierdere de timp datorită integrării rapide în sistem
Testate extensiv pentru uzură, coeficient de frecare, funcționare, durată de viață și rezistență.
Ce se întâmplă în laboratorul nostru de testare?
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h