Noile soluții de sistem cu șurub de plumb

Dimensiuni noi ale filetului
  • joc axial permanent minimizat pentru o precizie ridicată de poziționare
  • rentabile datorită absenței lubrifianților
  • o durată de viață mai lungă
  • Joc axial redus datorită preîncărcării opționale cu arc a patului cu piuliță filetată

gama de produse

Cea mai mare precizie de poziționare chiar și fără lubrifiere externă

Nr. piesă MaterialFiletDirecțied1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Suprafața cota de transportGreutate [g]Sarcina statică max. [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3.2 10.5412,51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4.1 104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11.5 4-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183.29,5412,51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4.1104-1201.7240
Nr. piesă MaterialFiletDirecțied1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Greutate [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4.122-26 4 -4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183.222-26 4 12,54

Dimensiunile noii piulițe cu șurub de plumb dryspin® Pre-Load dintr-o privire

Materialul piuliței filetate iglidur® R

  • Rezistent la uzură și versatil, fără PTFE
  • alternativă rentabilă la produsul nostru universal iglidur® J
  • Cu până la 25 % mai puțină uzură în comparație cu POM+PTFE (dimensiune 10X3)
  • Ecologic datorită absenței lubrifianților externi
  • Durata de viață a șuruburilor de acționare poate fi calculată online

Încearcă singur tehnologia dryspin

Tehnologie dryspin

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță