cabluri chainflex pentru utilizarea în industria offshore

Unic în lume: cabluri Chainflex cu "Aprobare DNV"

Cablu igus Chainflex într-un val care se sparge, cu marcajul de aprobare DNV.

Rezistent la noroi în conformitate cu NEK 606

Simbolul NEK 606.
Cablu de control chainflex CF77.UL.D cu marcaje de certificare și logo-uri de aprobare.

CF77.UL.D - cablu de control

Cablu Chainflex CF78.UL cu mai multe sigle de certificare și testare.

CF78.UL - cablu de control

Cablu chainflex CF2 cu sigle de certificare și norme.

CF2 - cablu de control

Cablu chainflex CF9.UL cu mai multe marcaje de certificare și mențiunea Clean Room.

CF9.UL - cablu de control

Cablu de comandă chainflex CF10.UL cu simboluri de certificare.

CF10.UL - cablu de control

Cabluri de date

Cablu chainflex CF112 cu simboluri de certificare.

CF112 - cablu de date

Cablu chainflex CF211.PUR cu sigle de certificare.

CF211.PUR - cablu de date

Cablu chainflex CF240.PUR cu simboluri de certificare.

CF240.PUR - cablu de date

Cabluri de autobuz

Cablu Chainflex CFBUS.PUR cu marcaje de certificare și aprobări pentru cameră curată.

CFBUS.PUR - cablu bus

Cablu CFBUS cu sigle de certificare pentru aplicații industriale.

CFBUS - cablu bus

Cablu de fibră optică (FOC) PUR

Cablu Chainflex cu marcaj CFLG.LB.PUR și simboluri de certificare.

CFLG.LB.PUR - cablu de fibră optică

Cablu Chainflex CF113.D cu simboluri de certificare și standarde.

CF113.D - cablu pentru sistemul de măsurare

Cablu de comandă chainflex CF111.D cu logouri de certificare și standarde.

CF111.D - cablu pentru sistemul de măsurare

Cabluri servo

chainflex CF270.UL.D cu certificate de conformitate și cleanroom.

CF270.UL.D - cablu servo

Cablu chainflex CF27.D cu marcaje de certificare și mențiunea Clean Room.

CF27. D - cablu servo

Cabluri motor

Cablu chainflex CF27.D cu marcaje de certificare și mențiunea Clean Room.

CF27.D - cablu motor

Cablu chainflex CF34.UL.D cu simboluri de certificare și standarde.

CF34.UL.D - cablu motor

Cablu de comandă chainflex CF35.UL cu siglele certificărilor.

CF35.UL - cablu motor

chainflex CF270.UL.D cu certificate de conformitate și cleanroom.

CF270.UL.D - cablu motor

Cablu chainflex CF5.UL cu logouri de certificare pentru camera curată și standarde.

CFPE - cablu motor

Cablu chainflex CF310.UL cu logo-uri de certificare pentru clean room, NFPA, CE și alte marcaje.

CF310.UL - cablu motor

Cablu Chainflex CF300.UL.D cu logo-uri de certificare.

CF300.UL.D - cablu motor

Lanțuri portcablu igus chainflex într-o instalație industrială.

laborator de testare chainflex

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță