cablu de control chainflex® CF77.UL.D

CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1. manta interioară extrudată 2. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune, conductor cu fire fine 3. Torsadare în mănunchiuri în jurul unui conductor cu rezistență mare la tracțiune
igus-icon-lupe
CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1 of 3
CF77.UL.02.03.INI product image
1. manta interioară extrudată 2. element de mijloc cu rezistență mare la tracțiune, conductor cu fire fine 3. Torsadare în mănunchiuri în jurul unui conductor cu rezistență mare la tracțiune
CF77.UL.02.03.INI product image
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF77.UL.02.03.INI
3x0,25
no