Cabluri pentru motor chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug 2. Amestec TPE extrudat sub presiune 3. Conductor special cu rezistență la tracțiune ridicată
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFPE.15.01 product image
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, ignifug 2. Amestec TPE extrudat sub presiune 3. Conductor special cu rezistență la tracțiune ridicată
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h