Cablu servo chainflex® CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Amestec PUR rezistent la ulei, extrudat sub presiune 2. Blindaj de cupru împletit cu rezistență ridicată la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Blindaj de cupru împletit pe perechi, cu rezistență extrem de mare la încovoiere 5. conductor de alimentare cu elemente de control înfășurate în jurul unui conductor central cu rezistență ridicată la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF27.07.04.D product image
1. Amestec PUR rezistent la ulei, extrudat sub presiune 2. Blindaj de cupru împletit cu rezistență ridicată la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. Blindaj de cupru împletit pe perechi, cu rezistență extrem de mare la încovoiere 5. conductor de alimentare cu elemente de control înfășurate în jurul unui conductor central cu rezistență ridicată la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
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
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0,75)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță