Cablu pentru sistem de măsurare chainflex® CF113.D

Model eliminat treptat
CF113.012.D product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF113.012.D
(3x(2x0,14)C+(3x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,14+2x0,5))C
CF113.012.D
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță