chainflex® cablu pentru motor CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Compuși TPE fără halogeni extrudați prin presiune 2. Șiră de cupru ecranată cu rezistență mare la încovoiere 3. Compuși TPE extrudați prin presiune 4. Conductor special cu rezistență mare la încovoiere
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Compuși TPE fără halogeni extrudați prin presiune 2. Șiră de cupru ecranată cu rezistență mare la încovoiere 3. Compuși TPE extrudați prin presiune 4. Conductor special cu rezistență mare la încovoiere
CF310.UL.25.01 video
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță