chainflex® data cable CF240.PUR

CF240.PUR.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF240.PUR.01.04 product image
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără PVC și halogen
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.PUR.01.04
(4x0,14)C