Lanțuri energetice pentru macaralele Goliath

Produse durabile, optimizate pentru uzură, pentru macaralele Goliath

Palan cu lanț și șină de ghidare într-o instalație industrială.

Lanț energetic cu role "Heavy Duty"

  • În seriile 4040RHD sau 5050RHD
  • Rolele care nu necesită întreținere reduc forțele de tracțiune/ împingere necesare cu până la 75
  • Sunt posibile distanțe de deplasare de peste 800 m
  • Uzură redusă în ciuda sarcinilor mari
Jgheab de cabluri igus EKS-Rinne din aluminiu, în secțiune.

jgheab de ghidare

  • Disponibil în oțel inoxidabil (304)AISI 304 și (316)AISI 316L și aluminiu cu rezistență la apa de mare conform EN6060
  • De asemenea, disponibil ca jgheab din plastic rentabil și rezistent la coroziune
Lanț portcablu cu capăt mobil pe un sistem liniar.

Extremitate mobilă plutitoare

  • Pentru egalizarea distanțelor lungi de deplasare
  • Mic, ușor și ieftin
  • Compatibil cu isense EC.P
  • Poate fi utilizat cu diferite surse de energie
Cablu chainflex cu diferite structuri interne și variante de mantă.

chainflex®: Pentru aplicații în mișcare

  • cablu pentru utilizare în lanțul energetic
  • Gamă largă de produse
  • Proiectate pentru viteze și accelerații enorme, distanțe mari de deplasare și cele mai nefavorabile influențe de mediu
Cablu motor CHAINFLEX cu vedere în secțiune la ecranare și conductori.

cablu pentru motor

  • Mai ales cu manta exterioară din material TPE pentru temperaturi extreme
  • Rezistență ridicată la abraziune pentru o durată lungă de viață
  • durată de viață calculabilă online. Cu garanție de 4 ani
Cablu de comandă CHAINFLEX în secțiune, cu conductoarele și ecranarea vizibile.

cablu de control

  • De la 12 miezuri cu toroane în mănunchi
  • Durată lungă de funcționare datorită evitării tirbușonului
  • durata de viață poate fi calculată online. Cu garanție de 4 ani
Sistem ECS de ghidare a cablurilor pe o macara din port.

Inginerie sofisticată simplificată.

Lanț portcablu cu senzor isense pentru monitorizarea mișcării și a stării.
Sistem igus Chainfix de descărcare a tracțiunii pe cabluri și furtunuri.

Comparație între sisteme

Comparație între lanț și sistemul festoon cu „VS”.

sistem de lanț energetic în loc de festoane

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

sistem de lanț energetic în locul bobinei de cablu motorizate

Comparație între Microflizz și șina electrică, cu unde de semnal și marcaj VS.

sistem de lanț energetic în loc de sistem de bare colectoare

Exemple de aplicații de succes cu macarale de șantier naval

Macara industrială roșie cu pasarelă și lanțuri portcablu.

Fiabile chiar și în timpul taifunurilor

Instalație industrială cu sistem e-chain de ghidare a energiei pe o macara.

e-chain® pentru producția de nave mari

Colaj cu macarale portuare, manipulare de containere și tehnică de ridicare grea în port.

...și alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță