liftband

Sistem igus liftband cu lanț portcablu spiralat pe bază cilindrică.

Ridicare de până la 13 metri cu spațiu de instalare redus

  • Alternativă la soluția ZigZag
  • Mai ușor și mai puțin spațiu de instalare
  • Aplicații verticale ușor de realizat
  • Viteze de până la 1 m/s
  • Accelerație de până la 2 m/s2
  • Lungime maximă de extensie 13 m
  • Raza de curbură a cablului de până la 250 mm

Structură

Lanț portcablu liftband cu puncte marcate A până la D și două vedere ale unității de ghidare.
Gestionare cabluri igus Liftband cu cabluri ghidate în trei vederi.
  • Sistem de retragere - depozitare în siguranță în coșul din oțel masiv
  • Înclinație de introducere: Pentru o funcționare sigură
  • Placă robustă pentru driver: Pentru o conectare ușoară la aplicația dvs.
  • Spațiu optimizat: Coș telescopic din oțel pentru utilizarea optimă a spațiului
Înălțimea extensiei Design coș
0-3m Coș dintr-o singură bucată
3 - 13m Coș telescopic

Date tehnice și calculul lungimii lanțului

Turație AccelerațieViteza lateralăAccelerația laterală
≤ 1m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/s2

instrucțiuni de asamblare a benzii de ridicare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță