guidefast

Furnizare economică de energie pentru grinzi și macarale de interior

Șină de ghidare cu mai multe marcaje pentru poziții și opritoare.
  1. Fixare rapidă și ușoară cu ajutorul șinelor de prindere
  2. Canal din oțel dintr-o singură bucată cu o lungime standard de 2 m
  3. Rezistent la abraziune: bară glisantă pentru fixarea centrală
  4. Îmbinările jgheaburilor sunt conectate prin cleme, astfel încât nu există muchii de forfecare
  5. Inteligent: 2 versiuni ale suportului cu atenuare integrată a tensiunii
  • Economisiți până la 80% timp de asamblare în comparație cu sistemele de ghidare convenționale
  • Se potrivește aproape oricărei grinzi standard
  • 2 versiuni ale suportului cu atenuare integrată a tensiunii, pentru instalarea fixă a cablului pe grinda macaralei ± 5 mm toleranță verticală a suportului
  • Pentru lungimea standard a tăvii de 2,0 m - cu sau fără bară glisantă
  • Poate fi utilizat pentru orice aplicație montată lateral - nu doar pe macarale
  • Ușor de instalat datorită tiparelor de găurire prefabricate ale suportului de montare e-chain®®
  • Material standard: oțel galvanizat. Disponibil și în oțel inoxidabil. Material AISI 304 (AISI 304) sau acoperit cu pulbere neagră
  • Conductivitate în conformitate cu DIN EN 61537: Standard cu conector special
  • Testat pe termen lung: Vibrații, mediu, rezistență
Șină de ghidare cu cote și dimensiuni de montaj pentru un lanț portcablu.
Șină de ghidare cu cote și dimensiuni de montaj pentru un lanț portcablu.

Ghidaj liniar igus cu segmente marcate și puncte de montaj.
Canal de ghidare metalic, cu margini laterale și găuri de fixare.
  • Lungime standard: 2.000 mm
  • Material standard: oțel galvanizat
  • Fiecare element are o deschidere pentru intrarea cablului
  • Este disponibilă și versiunea cu bară de alunecare instalată
  • numărul piesei variază în funcție de dimensiune - vă rugăm să consultați tabelul de mai jos
Număr piesăPentru e-chain®cu sau fără bară glisantălățimea interioară jgheab BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 fără bară de glisare 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0fără bară de glisare 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 fără bară de glisare 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 fără bară de glisare 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 fără bară de glisare 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 fără bară de glisare 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 fără bară de glisare 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 fără bară de glisare 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 fără bară de glisare 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 fără bară de glisare 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 cu bară glisantă 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 cu bară glisantă 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 cu bară glisantă 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 cu bară glisantă 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 cu bară glisantă 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 cu bară glisantă 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 cu bară glisantă 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 cu bară glisantă 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 cu bară glisantă 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 cu bară glisantă 120105158.5

Sistem de braț și ghidaj în vedere explodată, cu dimensiuni și puncte de montaj.
Un suport pentru CD este introdus într-un suport negru Guidefast.
  • Livrat cu bloc terminal și șurub
  • Bloc terminal cu conductivitate disponibil în conformitate cu DIN EN 61537: Standard
  • Mai puține opțiuni de fixare pentru cabluri fixe, prin urmare, mai puțin spațiu decât versiunea lungă
  • Distanța standard între suporturi: 1 suport pe metru
Număr piesă
GF9.2.12 guidefast, suport versiune scurtă - bloc de prindere standard
GF9.2.12.CD guidefast, suport versiune scurtă - bloc de prindere cu conductivitate
Suport Guidefast-2 cu săgeți pentru reglare verticală și orizontală.
Ghidaj liniar cu profil și elemente de fixare prezentate în versiunea 1.
Suport igus pentru versiunea lungă a sistemului Guidefast, cu decupaj de montaj.
  • Livrat cu bloc terminal și șurub
  • Bloc terminal cu conductivitate disponibil în conformitate cu DIN EN 61537: Standard
  • Foarte multe opțiuni de fixare pentru cabluri instalate permanent
  • Distanța standard între suporturi: 1 suport pe metru
Număr piesă
GF9.2.11guidefast, suport versiune lungă - bloc de prindere standard
GF9.2.11.CD guidefast, suport versiune lungă - bloc de prindere cu conductivitate
Elementul de ghidare fixează o țeavă portocalie în vedere tehnică frontală și laterală.
Desen tehnic lateral al unui element Guidefast cu șină de ghidare orizontală și suporturi.
Conector Guidefast din plastic negru.
  • Asigură conectarea a două secțiuni de jgheab fără o treaptă
  • Se fixează cu un ciocan de cauciuc
  • Conectorul este deja inclus la comanda jgheabului Guidefast >1000 mm
Număr piesă
908.467 guidefast, suport versiune scurtă - bloc de prindere standard
Element de ghidare Guidefast cu materiale de montaj și desen explodat al fixării.
Element de ghidare Guidefast cu materiale de montaj și desen explodat al fixării.
Ghidaj de cabluri pe o mașină galbenă în fabrică.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță