Dispozitiv de control ghidare guidefast control GFC+ pe macarale de interior

Dispozitiv de control cu cordon manual pe o șină de ghidare.
  • Siguranță și economie de spațiu, fără încurcarea cablurilor
  • Integrat în forma grinzii macaralei
  • Transmitere de energie, date și semnale
  • Independent de producător
  • Toate versiunile de conectori de la toți producătorii de pandantive de comandă sunt disponibile ca opțiune
  • 10 piese canal de ghidare GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 seturi de amortizoare GFC+.917.670
  • 1 buc. braț mobil GFC+.917.934.350
  • 662 verigi de lanț de 10.025.048.0 + 1 set de 1025.34PZ

Instalarea comenzii guidefast pe o grindă

  • Atașați suportul de control guidefast la intervale de 1 m
  • Atașați jgheaburile de ghidare și lăsați un spațiu de 2 mm între secțiunile jgheabului
  • Instalați capătul fix al lanțului energetic în jgheab și reduceți tensiunea cu legături de cablu
  • Montați căruciorul de ghidare
  • Montați brațul mobil al lanțului energetic în jgheab
  • Montați opritori de capăt la începutul și la sfârșitul cursei efective

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță