Pentru reglarea modernă a scaunului: Rulmenți și ghidaje de cablu dintr-o singură sursă

Rulment simplu în reglarea înălțimii scaunului

  • Ce este necesar: O soluție cu rulmenți simpli pentru reglarea înălțimii scaunului
  • Cerințe: Minimizarea zgomotului, funcționare lină, aburire redusă, capacitate mare de încărcare, greutate redusă, coeficient de frecare scăzut, compensarea toleranței, poate fi utilizat și pentru e-coating la temperaturi de uscare ridicate, fără coroziune
  • Produse adecvate: Rulmenți cu clemă din iglidur M250 și iglidur K230, rulmenți netezi din iglidur GLW și iglidur G pentru sarcini mai mari
  • Succes pentru client: Rulmenții optimizați din punct de vedere tribologic sunt ușori, au o durată lungă de viață și garantează o reglare silențioasă pe termen lung datorită proprietăților lor de reducere a zgomotului (NVH/BSR). Construcțiile speciale, cum ar fi rulmenții noștri cu clemă, reduc, de asemenea, timpii de montaj. Economiile de costuri sunt realizate prin prețul pieselor și procesul de asamblare mai scurt. Nu este nevoie de recalibrare și de procese de flanșare - timpii de dezvoltare sunt foarte scurți - contactele noastre tehnice oferă consultanță completă, de la proiectare la design. Eșantioanele prototip realizate din materiale optimizate din punct de vedere tribologic sunt disponibile prin sinterizare laser în termen de 24 de ore.
Reglaj pe înălțime al scaunului auto cu șine de ghidare și lagăre de alunecare.

Rulment simplu în reglarea spătarului

  • Ce este necesar: Un rulment silențios și cu gabarit redus pentru reglarea înclinării
  • Cerințe: Minimizarea zgomotului, amortizarea vibrațiilor, joc redus, aburire redusă, capacitate mare de încărcare, greutate redusă, fără lubrifiere
  • Produse adecvate: Diverse piese speciale personalizate, de ex. din iglidur X, iglidur G și iglidur GLW
  • Succes pentru client: Materialele noastre optimizate din punct de vedere tribologic, cu lubrifianți solizi integrați, asigură un coeficient de frecare scăzut și, astfel, minimizează zgomotul în timpul procesului de reglare. Designul rulmentului personalizat de igus pentru situația de instalare funcționează cu joc redus și reduce timpul de dezvoltare și proiectare.
Scaun auto cu mecanism de reglare și șină de ghidare cu lagăr alunecător.

Suport pentru șurubul de plumb în ajustarea lombară

  • Ce este necesar: Șaibe de împingere pentru suportul șurubului principal în acționare
  • Cerințe: Minimizare a zgomotului, funcționare lină, fără coroziune, ceață redusă, capacitate mare de încărcare cu valoare p x v = 1, greutate redusă, coeficient scăzut de frecare, potrivite cu partenerul de potrivire din POM și PP GF30
  • Produse adecvate: Șaibe axiale iglidur W300
  • Succes pentru client: Șaibele axiale sunt o alternativă rentabilă și cu funcționare mai lină pentru rulmenții axiali
Suport lombar cu șină de ghidare și lagăr de alunecare într-un scaun auto.

Rulment simplu în suportul pentru picioare

  • Ce este necesar: O soluție cu rulment simplu în interiorul autovehiculului pentru reglarea suportului pentru picioare al scaunului auto, extensia scaunului confort, suportul pentru picioare extins
  • Cerințe: Rulare lină, coeficient de frecare, capacitate mare de încărcare, design ușor, aburire redusă, minimizare a zgomotului
  • Produse adecvate: Rulmenți netezi din iglidur M250 și iglidur G
  • Succes pentru client: Rulmenții netezi iglidur permit reglaje silențioase prin prevenirea zgomotelor deranjante BSR și NVH în cadrul balamalelor scaunului. Fabricate din polimeri optimizați tribologic, acestea sunt de până la cinci ori mai ușoare decât rulmenții metalici corespunzători.
Mecanism de reglare pentru un scaun auto cu lagăre de alunecare și șină de ghidare.

Inel glisant în consolele rotative

  • Ce este necesar: Un suport pivotant pentru scaunele din față
  • Cerințe: Minimizarea zgomotului, coeficient redus de frecare, capacitate mare de încărcare, greutate redusă, fără lubrifiere, rezistență ridicată la uzură, aburire redusă
  • Produse adecvate: Inel de alunecare, de exemplu din iglidur J sau iglidur RN293, disponibil ca rulment pentru inel de alunecare sau piesă specialăpersonalizată
  • Succes pentru client: Materialul optimizat din punct de vedere tribologic cu lubrifianți solizi integrați asigură un coeficient scăzut de frecare și, astfel, minimizează zgomotul și forța în timpul procesului de reglare. Designul rulmentului personalizat de igus pentru situația de instalare funcționează cu joc redus, reduce timpul de dezvoltare și proiectare și oferă un avantaj enorm în ceea ce privește costurile și greutatea față de alternativele cu rulmenți cu role.
Reglajul scaunului auto cu șină de ghidare, lagăr alunecător și piesă portocalie.

Rulmenți netezi în motoare compacte pentru reglaje electrice ale scaunelor

  • Ce este necesar: O soluție de rulmenți netezi în motoare compacte pentru reglarea electrică a scaunelor, actuatoare pentru scaune, acționări pentru reglarea scaunelor
  • Cerințe: Viteze mari, spațiu redus de instalare, coeficient de frecare scăzut, minimizarea zgomotului, capacitate mare de încărcare, funcționare lină, greutate redusă, fără întreținere, fără lubrifiere externă
  • Produse adecvate: Rulmenți netezi din iglidur J foarte rezistent la uzură și iglidur H1 pentru temperaturi ridicate
  • Succes pentru client: Reducerea zgomotului (NVH și BSR), performanțe ridicate la viteze mici și mari, coeficienți de frecare scăzuți, durată lungă de viață, nu necesită lubrifiere externă, economii de costuri, reducerea greutății
Actuator pentru frâna de parcare auto, cu roți dințate și acționare cu șurub, în secțiune.

Protecție dinamică a cablului în reglarea înălțimii scaunului și liniară

  • Ce este necesar: Protecție dinamică a cablurilor pentru reglarea liniară a scaunului și reglarea înălțimii scaunului
  • Cerințe: Protecția cablurilor pe rază, rulare lină, contactarea mănunchiurilor de cabluri în spații de instalare înguste, asamblare ușoară și reducerea timpului de asamblare, introducerea cablurilor cablate cu conectori
  • Produse adecvate: e-chains E2 micro sau easy chain seria E06
  • Succes pentru client: Timpul redus de asamblare este una dintre principalele caracteristici ale lanțurilor energetice easy chain. Materialul lor elastic și robust igumid NB oferă, de asemenea, o flexibilitate optimă și o clasificare UL94-V2
Scaun auto cu e-chain portocaliu în șina de ghidare pentru reglarea scaunului.

Protecție dinamică a cablurilor pentru scaune rotative și pivotante

  • Ce este necesar: Protecția dinamică a cablurilor pentru aplicații rotative și pivotante în sistemele de scaune
  • Cerințe: Protecția razei cablurilor la un unghi de pivotare de 200°
  • Produse adecvate: e-chain E2 micro, în special seria E2C.15
  • Succes pentru client: Protecția cablurilor și energizarea continuă a componentei scaunului printr-un lanț energetic cu rază de curbură inversă (RBR)
Lanțuri port-cabluri igus portocalii pentru reglarea scaunului vehiculului, în carcasă.

Mai multe informații

Broșură despre motion plastics pentru scaune auto, cu reglarea șezutului și lagăre iglidur.

Broșură informativă

Montajul arată un ajutor de asamblare pentru o soluție auto din tablă, cu inel și elemente de inserție.

Soluții pentru tablă perforată

Rulment metalic pe marginea unei piese, cu unde portocalii care indică o etapă de e-coating sau recalibrare.

Soluții pentru procesele de e-coating

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță