Rulmenți și sisteme de alimentare cu energie pentru interioarele automobilelor

Mutați elementele scaunului, comutatoarele rotative, ușile și ferestrele în siguranță și fără întreținere

Avantajele lanțului nostru electronic®

  • eficient
  • din punct de
  • vedere al costurilor Greutate redusă funcționare silențioasă cu max. 60 dB(A) pentru asamblare
  • 100.000 de soluții din stoc în numeroase lungimi, lățimi, raze și variante (deschis, închis, ESD, ușor de deschis etc.)
  • Ușor de instalat
  • Durată de viațăridicată, previzibilă
  • Personalizabile în funcție de limitele de greutate și
  • sarcină Certificat în conformitate cu IATF 16949

Avantajele tehnologiei noastre de

  • rulmenți Fără
  • lubrifiere și, prin urmare, fără
  • întreținere Funcționare silențioasă Avantaj de cost și economie de greutate de până la 80 % în comparație cu soluțiile metalice
  • Rezistent la temperaturi de până la 120°C
  • Ceață redusă(mai multe despre acest lucru pe blog)
  • Adecvat pentru rulmenți netezi cu e-coating și autocalibrare
  • Ideală în combinație cu arbori din plastic
  • Durată de viață ridicată,
  • previzibilă Certificat în conformitate cu IATF 16949

Cel mai bine vândut lanț energetic pentru interioare

Lanț portcablu igus E2.1 micro cu suport de montaj.

e-chain® E2 micro

Sistem de lanț portcablu ECS cu elemente mobile pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

e-chain® E1

Lanț portcablu cu cablu pentru ghidarea mobilă a cablurilor.

lanț ușor® E04

Modul rotativ PRM cu canal de ghidare și sistem închis de lanț portcablu.

Modul rotativ PRM

Rulmenți cu alunecare de top pentru amenajări interioare

Bucșă glisantă iglidur F300 din plastic.

Rulment simplu iglidur® F300

Rulment alunecător iglidur P210 decupat.

Rulment simplu iglidur® P210

Lagăr de alunecare iglidur gri, cu flanșă.

Rulment de alunecare iglidur® M250

Inel din plastic iglidur K230CM, izolat pe fundal.

Rulment cu alunecare iglidur® K230

Domenii de aplicare

MPV cu interiorul expus și scaun auto cu motion plastics în vedere explodată.

Reglarea scaunului

Dubă autonomă cu interior modular și scaune.

Interior nou

Comutator rotativ

Element de comandă E-Shifter cu manetă și buton rotativ pe o consolă gri.

Regulator de fereastră

Macara geamului cu e-chain igus în ușa autoutilitarei.

Afișaj head-up

Hayon

Consolă centrală

Canal pentru cabluri cu sistem mobil de lanț portcablu într-o cotieră.

Mecanismul pedalei

Acoperiș glisant

Uși glisante

Ușa culisantă a unei furgonete cu e-chain vizibil pentru ghidarea cablurilor.
Manetă de schimbare cu lagăre iglidur și șaibă de presiune igubal, în secțiune.

Mai multe informații

Rulmenți pentru balamale

Patru balamale auto cu lagăre de alunecare în diferite modele.

Domenii de aplicare

Schemă a unei mașini cu produse igus în diverse sisteme și componente.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță