Cinci motive pentru care ar trebui să folosiți rulmenți iglidur în autovehicule

Motivul 1: Reducerea costurilor cu până la 40

  • Necesar mai redus de energie în procesul de fabricație
  • 1 m³ de oțel poate fi produs din 11.000 de litri de țiței; pentru 1 m³ de plastic sunt necesari doar 1.000 de litri de țiței
  • Durata scurtă a ciclurilor în procesul de fabricație
  • Cantitate mare de producție pe ciclu datorită cavităților multiple în procesul de turnare prin injecție
  • Producția precisă înseamnă că, de obicei, nu sunt necesare etape de producție în aval
rulmenți iglidur cu bani economisiți

Al 2-lea motiv: Economisiți până la 80 % din greutate

Compararea greutății rulmenților iglidur și metalici

Motivul 3: Pentru a reduce zgomotul (BSR - Buzz, Squeak and Rattle)

Zgomote în jurul mașinii
Rulmenți simpli cu căști

Al 4-lea motiv: Autocalibrare

... și iată cum funcționează

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Etapa 4

Pasul 5

Pasul 6

Motivul 5: Concepte flexibile de asamblare

Rulmenți netezi pentru tablă

Mai multe informații

Domenii de aplicare

Site-uri de aplicații în mașină

Înapoi la prezentarea generală

Car și igus® produse

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță