1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: K230CM-05-02
- Material: iglidur® K230
- Forma: Lagăre cu prindere sigură
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Rezistență chimică ridicată
- Rezistență la coroziune
Aceste lagăre cu clip sunt fabricate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură și sunt proiectate special pentru montarea arborilor prin placă de metal.
Cu acest tip specific de lagăr cu clips, este utilizat un lagăr axial de localizare pentru a permite montarea în găuri și carcase mai puțin precise. Noul material iglidur® K230 oferă o absorbție mai mică a umidității și chiar mai multă flexibilitate în comparație cu lagărele cu clips iglidur® M250.
Domenii de aplicare:
industria auto, ingineria mecanică, design de mobilier, aviație, tehnologia feroviară
Cu acest tip specific de lagăr cu clips, este utilizat un lagăr axial de localizare pentru a permite montarea în găuri și carcase mai puțin precise. Noul material iglidur® K230 oferă o absorbție mai mică a umidității și chiar mai multă flexibilitate în comparație cu lagărele cu clips iglidur® M250.
Domenii de aplicare:
industria auto, ingineria mecanică, design de mobilier, aviație, tehnologia feroviară
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?