Soluții pentru tablă

Clipping & gata

Lagăr cu clips și diagramă de montaj pentru fixare într-un orificiu.

iglidur® Rulment clip

  • Soluția pentru rulmenți simpli, suporturi din tablă perforată
  • Spigot de localizare prin a doua flanșă
  • Asamblare simplă prin ciocănire - pentru procese automatizate și volume mari
  • Potrivit pentru e-coating/e-coating în materialul K230

Apăsați & plug

Cuzinetul alunecător iglidur MDM în gri și portocaliu, în vedere în secțiune și asamblată.

Bucșă cu guler dublu iglidur® MDM

  • Fabricată din materiale elastice, fără umplutură, cum ar fi iglidur® M250 sau iglidur® RN27
  • Suprafață de contact axial "" corectă pe ambele părți
  • Nu este necesară flanșarea
  • Montajul poate fi automatizat doar într-o măsură limitată
  • În funcție de material posibil 18-20 Mpa*

Șuruburi & gata

Bucșă din plastic și exemple de montaj iglidur MKM pentru industria auto.

Bucșă de flanșă iglidur® MKM

  • Fabricată din materiale elastice, fără umplutură, cum ar fi iglidur® M250 sau iglidur® RN27
  • Suprafață de contact axial "" corectă pe ambele părți
  • Flambare simplă, automată
  • Compensarea toleranței prin pretensionare axială
  • Alternativ, și nituire
  • În funcție de material 18-20 Mpa* posibil

Fügen & odihnă

Bucșa iglidur Snap-On este presată pe un punct de sprijin.

iglidur® Rulment cu colier dublu Clip On

  • Compensarea toleranței axiale
  • Posibilitate de preasamblare captivă
  • Materiale conductoare de electricitate sunt posibile opțional
  • Materiale rezistente la presiune de până la 80 MPa

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță