Modul de rotire a polimerului PRM

  • Unghi de rotație max. 360°
  • Diametru exterior: de la 200 mm la 500 mm
  • e-chain seria E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Seria e-chain E2i.15 (PRM400)
  • Seria e-chain E4.21 (PRM500)

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță