iglidur® JVFM, lagăr fără joc cu preîncărcare cu flanșă, mm

iglidur® JVFM, lagăr fără joc cu preîncărcare cu flanșă, mm
iglidur® JVFM, lagăr fără joc cu preîncărcare cu flanșă, mm drawing
1 din 2
iglidur® JVFM, lagăr fără joc cu preîncărcare cu flanșă, mm
iglidur® JVFM, lagăr fără joc cu preîncărcare cu flanșă, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVFM-0810-10
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Rulmenți cu flanșă cu pretensionare fără joc
  • Dimensiuni:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Linia de produse standard în stoc
  • Bucșe pretensionate radial și axial
  • Complet fără joc atunci când nu este încărcat
  • Fără mentenanță și cu o durata de viaţă predictibilă

iglidur® JVFM - lagăre fără joc cu preîncărcare cu flanșă

Lagărele iglidur® JVFM sunt fără joc atunci când nu sunt încărcate din cauza pretensionării axiale sau radiale. Materialul iglidur® J are coeficienți de frecare extrem de scăzuți în timpul funcționării uscate și o tendință foarte scăzută la blocare-alunecare. Ideal pentru eliminarea „zgomotului” în asamblări de pedale etc.


Când ar trebui să-l folosesc?

  • Când este de dorit o preîncărcare radială și/sau axială a bucșelor
  • Atunci când asamblarea lagărului trebuie să fie fără joc la descărcare
  • Când se dorește o senzație fără joc


Când nu ar trebui să îl utilizez?

  • Dacă sunteți în căutarea unei versiuni de bucșă cu un joc redus, vă rugăm să ne contactați
  • Dacă pretensionarea trebuie să reziste la forțe radiale mari
  • Dacă nu este necesar absolut niciun joc la sarcini mari
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță