iglidur® P210, lagăr cu flanșă, mm - P210FM

Specialistul pentru aplicații de pivotare, rostogolire și multe altele

iglidur® P210, lagăr cu flanșă, mm - P210FM
iglidur® P210, lagăr cu flanșă, mm - P210FM drawing
1 din 2
iglidur® P210, lagăr cu flanșă, mm - P210FM
iglidur® P210, lagăr cu flanșă, mm - P210FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: P210FM-0405-06
  • Material: iglidur® P210
  • Forma: Shop flanged bearings
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist pentru aplicații de pivotare, rulare și multe altele - Coeficienți buni de frecare și uzură pe aproape orice arbore
Cu lagărele lizați iglidur® P210, utilizatorul are la dispoziție lagăre versatili de tip universal, care prezintă o durabilitate peste medie mai ales în aplicațiile de pivotare cu sarcini medii de până la 20 MPa. Acest material versatil și-a dovedit deja valoarea în multe soluții specifice clientului și ca material de semifabricat. Sunt posibile proiectări cu cleme sau pretensionate, precum și aplicații pentru interiorul vehiculului.

Aplicații tipice

Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Industria textilă

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o bucșă universală pentru utilizare într-un mediu umed
  • Când este necesară o bucșă rezistentă la uzură pentru aplicații de pivotare la sarcini medii
  • Atunci când apar sarcini pe muchie și șocuri
  • Când presiunea de suprafață a iglidur® J este insuficientă
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță