lanț energetic și rulmenți pentru interiorul viitorului

Mișcarea se face ușor cu aceste componente igus®:

Lanț energetic E2C-15 cu numerele 1 și 3 pentru marcarea pozițiilor de montaj.

e-chain® E2C.15.16.028.0 micro, închis

  • Ideal pentru spații de instalare înguste: 15 mm înălțime interioară, 16 mm lățime interioară și 28 mm rază de curbură
  • Cea mai bună protecție a cablurilor datorită contururilor foarte netede
  • Silențios datorită frânei încorporate
Lanț portcablu E2C-10 pentru interiorul vehiculului, marcat cu 2.

e-chain® E2C.10.16.028.0 micro, închis

  • Ideal pentru spații de instalare înguste: 10 mm înălțime interioară, 16 mm lățime interioară și 28 mm rază de curbură
  • Cea mai bună protecție a cablurilor datorită contururilor foarte netede
  • Silențios datorită frânei încorporate
Sistem ECS pentru cabluri, cu poziția 5 marcată și un cablu albastru introdus.

e-chain® E03.05.10 lanț ușor®, poate fi umplut din exterior

  • Ideal pentru cele mai mici spații de instalare: 5x5 mm interior, 10 mm rază de curbură
  • Foarte rapid și ușor de umplut: pur și simplu introduceți cablul din exterior
  • Funcționare fără probleme și rentabilă
Rulment de precizie rotund cu flanșă și găuri.

Rulment cu inel de rotație PRT

  • 100 % lubrifiere și fără întreținere
  • Ușoare și silențioase datorită elementelor glisante din plastic rezistent la uzură
  • Inele realizate din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil
Lagăr alunecător iglidur F300 pentru interior auto.

Rulment simplu iglidur® F300

  • 100 % lubrifiere și fără întreținere
  • Foarte rezistent la uzură
  • Conductiv și deosebit de rezistent în ansamblurile acoperite cu e-coated
Car drylin SHT cu ghidaje și șurub filetat pentru mișcare liniară.

drylin® axă liniară

  • Acționare: șurub de comandă trapezoidal sau cu elice mare
  • Silențios și fără coroziune
  • Puncte de rulmenți complet lipsite de lubrifiere și întreținere

Testați produsele ca mostre sau experimentați-le în VR

Cutie de mostre pentru scaune auto

Cutie de mostre cu componente pentru scaun auto, cu ghidaje, lagăre și e-chain.

Vizită VR

Modelat, strunjit, frezat sau imprimat 3D

Componente iglidur pentru scaun auto, aliniate într-o vedere tehnică explodată.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță